シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4858-3:  オペアンプ、単電源、高速、トリプル、チャージポンプ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4853-3(トリプル)は単電源、高速の電流帰還型オペアンプで、内部にチャージポンプを内蔵しているため、出力にマイナス電圧あるいは真の0Vレベルを必要とするようなビデオ・アプリケーションに関して、マイナス電源を必要としません。-3dB帯域幅が600MHzでスルーレートは600V/μsを備えたこのアンプは、数多くの高速アプリケーションに最適です。さらに、0.1dBの出力平坦特性は85MHz(G=2)で、150Ω負荷時の微分ゲイン誤差0.01%、微分位相誤差0.02°を備えていますので、プロ用あるいは民生用のビデオ・アプリケーションに非常に適しています。

このトリプル・オペアンプは、3.3~5Vの単電源動作用に設計されており、チャージポンプを含む静止電流はわずか42mAとなっています。さらに消費電力も低減されており、パワーダウン機能も備えています。アンプが使用されていない状態でのトータル供給電流は2.5mAを下回る値となっています。たとえパワーダウン・モードの状態においても、チャージポンプからの電源は外部部品のパワーとして使用することができます。外部のための最大出力電流は-3Vで50mAです。また、このアンプは、グランドから1.8V低い電圧から、電源電圧の5Vのレールから1.2V下の電圧まで、広い入力コモンモード電圧範囲を備えています。

ADA4853-3は16ピンのLFCSPパッケージを採用し、拡張工業温度範囲(-40~+105℃)に渡って動作するよう設計されています。

アプリケーション

  • 業務用ビデオ
  • 民生ビデオ
  • 画像処理
  • アクティブ・フィルタ

特長と利点

  • 内蔵チャージ・ポンプ
    供給電源範囲:3V~5.5V
    出力範囲:-3.3V~-1.8V
    -3Vを外部使用の場合:50mA(max)
  • 高速アンプ
    -3dB帯域幅:600MHz
    スルーレート:600V/μs
    0.1dB平坦性:85MHz
    0.1%へのセトリング・タイム:18ns
  • 低消費電力
    合計静止電流:42mA
    パワーダウン機能
  • 広い入力コモンモード電圧範囲:
    -1.8V~+3.8V@+5V電源
  • 電流帰還型
  • 微分ゲイン誤差:0.01%
  • 微分位相誤差:0.02°
  • 16ピンLFCSP

ADA4858-3機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4858-3: チャージ・ポンプ内蔵の単電源高速、トリプル・オペアンプ (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1172 kB)  データシート PDF
ADA4858-3: Single-Supply, High Speed, Triple Op Amp with Charge Pump Data Sheet (Rev B, 11/2012) (pdf, 462 kB)  データシート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-140: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps with Charge Pump Offered in 16-Lead, 4 mm × 4 mm LFCSP Packages  (pdf, 283 kB) ユーザー・ガイド PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML
ADA4858 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4858-3 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4858-3ACPZ-R2 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 250 $ 1.99 $ 1.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4858-3ACPZ-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4858-3ACPZ-RL 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 5000 - $ 1.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4858-3 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4858-3ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16-Lead LFCSP - Yes -
ADA4858-3ACP-EBZ 製品状況: 製造中 16-lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる