シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4800:  CCD用バッファ・アンプ、ロー・パワー、ハイスピード

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4800はアクテティブ・ロードを集積化した、電圧バッファ・アンプです。このバッファは、低消費電力、高速、低ノイズ、高スルーレート、高速セトリング時間を備えており、固定ゲイン1の、CCDアプリケーション向けの、モノリシック・アンプです。CCDアプリケーション用として、アクティブ・ロード電流源(IAL)は、オープン・ソース(誰でも入手できる)のCCDセンサ出力を負荷とすることが出来、AFE負荷をドライブすることが出来ます。また、このアクティブ電流負荷は、スイッチ・オフすることも可能で、ADA4800を単なるユニティ・ゲインのバッファとして使うことも出来ます。バッファは、静的パワーとして、わずか20mWしか消費しません。省電力消費が重要なアプリケーションにおいて、ADA4800はパワー・セーブ・モード(パワー・セーブ・モードの節を参照してください。)の特長があり、全体の電流消費をさらに軽減できます。ADA4800バッファの帯域幅は、IDRVピンを通して、完全に調整可能となっています。

ADA4800のバッファは、プッシュプル出力段アーキテクチャを採用しており、ドライブ電流と、立ち上がり及び立ち下がりの信号遷移の両方に対する最大のスルーレート能力を提供します。5mAの静止時電源電流設定で、400MHzの-3dB帯域幅を提供しますので、マシーン・ビジョンからデジタル・スティール・カメラに至るアプリケーション向けのCCDセンサに最適となっています。

ADA4800は、アナログ・デバイセズの AD9928AD9990AD9920AAD9923A、 AD997xファミリのような、12ビット及び14ビットの高分解能アナログフロントエンド(AFE)の入力をドライブするには最適な製品です。

ADA4800の多様性は、数多くの製造会社からの各種のCCDセンサに、シムレスにインターフェースすることが可能となっています。

ADA4800は4Vの低電圧から最大17Vの電源で動作するように設計されています。1.6mm×1.6mm×0.55mm、6ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • CCD画像センサ用出力バッファ
  • デジタル静止画カメラ(DSC)
  • カムコーダ

特長と利点

  • アクティブ・ロードとゲイン1のバッファを集積
  • 低消費電力:
    20mW以下
  • GPO制御による、パワー・セーブ機能でアクティブ・ロード電流を低減
  • 高速セトリング時間(2Vステップの1%へのセトリング):5 ns
  • 高速バッファ速度:
    -3 dB帯域幅: 400 MHz
    スルーレート: 415 V/μs
  • 可変バッファ帯域幅
  • プッシュプル出力段
  • 調整可能なアクティブ・ロード電流
  • 小型パッケージ:1.6mm×1.6mm×0.55mm

ADA4800 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4800: Low-Power High Speed CCD Buffer Amplifier Preliminary Data Sheet (Rev A, 07/2010) (pdf, 695 kB)  データシート PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADA4800 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる