シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4433-1:  完全差動SDビデオ・フィルタ・アンプ、出力端子とバッテリ間の短絡保護機能

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4433-1は、出力端子の過電圧保護(バッテリとの短絡[STB]保護)とグランドへの短絡[STG]保護機能の組み合わさった、ビデオ用リコンストラクション・フィルタが完全に集積されており、優れたビデオ仕様と低消費電力を実現しています。STB保護と堅牢なESD許容の組み合わせによって、ADA4433-1は厳しい車載環境下で優れた保護機能を提供します。

ADA4433-1は完全差動のビデオ用フィルタで、差動入力から差動出力、あるいは、シングルエンド入力からシングルエンド出力として使用することができます。この製品は、最小のライン減衰で、ツイストペアあるいは同軸ケーブルをドライブできる能力があります。差動での信号処理は、グランドを基準としたシステムでの厄介なグランド・ノイズの影響を低減します。ADA4433-1は、シングルエンドと差動信号の部品の間における変換が容易で、信号チェーンを通して差動信号処理(ゲインとフィルタリング)として使うことができます。

ADA4433-1内に集積化されているバッテリへの短絡保護機能は、最大18Vまでのバッテリ電圧への偶発的な短絡によって引き起こされるDCおよび過電圧イベントの両者から保護します。

アナログ・デバイセズのバッテリへの短絡保護機能は、標準のビデオ・アンプを保護するために使われる、巨大な出力カプリング・コンデンサや複雑な回路の必要性を排除します。

ADA4433-1は、-3dBのカットオフ周波数は10MHzで、27MHzでは45dBの減衰を伴う高次のフィルタを特長としています。ADA4433-1は、内部の固定ゲインは2V/Vとなっています。ADA4433-1は、NTSCおよびPALを含むSDビデオのアプリケーションには理想的となっています。

ADA4433-1は、3mm×3mm、8ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+125℃の車載用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • 車載用リア・ビュー・カメラ
  • 車載用ビデオ・電子制御ユニット
  • 監視用ビデオ・システム

特長と利点

  • 車載アプリケーション向けの品質評価済
  • 最大18Vまでの出力過電圧(バッテリーへの短絡)からの保護機能
  • ワイヤー診断のための、バッテリへの短絡出力フラグ
  • 出力-グランド短絡保護機能
  • 5次のローパス・ビデオ・フィルタ
      0.1dB平坦性:3MHz
      -3dB帯域幅:10MHz
      27MHzでの減衰量:45dB
  • 超低パワーダウン回路:13.5μA(typ)
  • 低い静止時電流:13.2mA(typ)
  • 低い電源電圧:2.7V~3.6V
  • 小型パッケージ:3mm×3mm LFCSPパッケージ
  • 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃

ADA4433-1 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4433-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4433-1BCP-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 62.80 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる