シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4431-1:  SDビデオ・フィルタ、負荷検出機能付き、超低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4431-1は、優れたビデオ仕様と低消費電力を備えた完全集積型のビデオ再構成フィルタで、携帯型のビデオ・フィルタ処理アプリケーションに最適です。ADA4431-1は、出力にビデオ負荷が存在するかどうかを検出し、負荷の接続が切断されるとパワーダウンします。

ADA4431-1は、2.5Vの低い単電源で動作すると同時に、最も条件が厳しいビデオ・システムで求められるダイナミック・レンジを備えています。内蔵のチャージ・ポンプが仮想の負電源を供給するため、ビデオ信号のDCカップリングやブラック・レベルのグラウンドへの設定が可能になり、グラウンドよりも300mV低い電位で同期信号をクリーンに通過させます。

チャージ・ポンプをオフにして動作させると、ADA4431-1はDCオフセットによって同期チップをグラウンドよりも約100mV高い電位に維持します。また、SAG補正も備わっているため、ACカップリング出力を利用するアプリケーションにおいて従来より小さいコンデンサを使用できます。

ADA4431-1は薄型の16ピンLFCSPパッケージを採用しており、-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 携帯型メディア・プレーヤ
  • 携帯型ゲーム機
  • 携帯電話
  • デジタル・カメラ
  • 携帯型DVDプレーヤ
  • 携帯型ビデオ・カメラ
  • 特長と利点

    • 3次ローパス・ビデオ・フィルタ
      6MHzまで1dBの平坦性
      27MHz時に27dBの除去性能
    • 低い無負荷時電源電流:4.7mA(typ)
    • 低いパワーダウン電流:24μA(typ)
    • 負荷検出機能
    • SAG補正
      ACカップリング出力で従来よりも小さいコンデンサの利用が可能
    • 低い電源電圧:2.5~3.6V
    • チャージ・ポンプ
      正の単電源から負電圧を生成
      DCオフセットなしに、コンデンサを使用しない出力カップリングが可能
    • レールtoレール出力
    • ディスエーブル時に高い入出力間絶縁:89dB@1MHz
    • 小型パッケージ
      3mm×3mmのLFCSP
      0.55mmの薄型パッケージ
    • 広い動作温度範囲:-40~+85℃

    ADA4431-1機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4431-1: Ultralow Power SD Video Filter with Load Detection Data Sheet (Rev 0, 08/2007) (pdf, 450 kB)  データシート PDF
    We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
    ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
    アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4431-1 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる