シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4424-6:  ビデオ・フィルタ、6チャンネル、SD/ED/HD用、チャージポンプ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4424-6は高性能なビデオ・リコンストラクション・フィルタで、特に民生用アプリケーション向けに設計されています。この製品は、標準ビデオ(SD)セクション向けに2つの5次バターワース・フィルタと高分解能(HD)セクション向けに3つの5次フィルタによって構成されています。SDセクションは、CVBS出力用内部Y/Cを含んでおり、HDセクションでは、拡張分解能(ED)信号またはHD信号のどちらかの選択可能な入力周波数を提供します。

ADA4424-6のフィルタ/バッファセクションは3.3 V単電源で動作します。専用の5V供給ピンと共に、D-ターミナル(EIAJ RC-5237 D5)とS1/S2のシグナリングの完全サポートが提供されています。SDおよびHDセクションに対するイネーブル・ピンが別々に用意されています。

ADA4424-6の輝度チャンネル(Y_IN、HY_IN)は、最大1.1VまでのDC入力オフセットを検出してキャンセルすることができます。検出/キャンセレーションに関する異なった4通りのモードが用意されています。

ADA4424-6の出力ドライバは、6.2dBのゲインを持ったレールtoレール出力を特長としています。チャージポンプが内蔵されているため、大きなカプリング・コンデンサを使う必要なしに、出力はグランドの最大1.4V下まで振幅可能となっています。各出力は、ダブルの75Ωで終端されたケーブルを2つドライブする能力を備えています。

ADA4424-6は、38ピンTSSOPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。


アプリケーション
  • DVDプレイヤおよびレコーダ
  • セット・トップ・ボックス
  • プロジェクタ
  • パーソナル・ビデオ・レコーダ

特長と利点

  • SD用3チャンネル、18MHz(typ)、1dB帯域幅(BW)
  • ED/HD用3チャンネル、25 MHz/34MHz(typ)、1dB帯域幅(BW)
  • 固定ゲイン: 6.2 dB(2.042V/V)
  • 負電源を内蔵(出力用カプリング・コンデンサの必要なし)
  • CVBS出力のためのYとCチャンネルの内部演算
  • ルーマ・チャンネル用柔軟なDCオフセット・キャンセル機能
  • D-ターミナル(EIAJ RC-5237 D5)とS-ターミナル(S1/S2)をサポート
  • 2つのバック終端75Ωビデオ負荷を同時にドライブできる能力
  • SDおよびHDセクションに対する別々のパワーダウン・ピン
  • 38ピン TSSOP パッケージ
  • Sonyグリーン・パートナー環境品質の認定

ADA4424-6機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4424-6: 6-Channel SD/ED/HD Video Filter with Charge Pump Data Sheet  (Rev C, 07/2010) (pdf, 481 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4424-6 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4424-6ARUZ 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 38 工業用 Tube, 50 $ 1.89 $ 1.59 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4424-6ARUZ-R7 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 38 工業用 Reel, 1000 - $ 1.59 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4424-6ARUZ-RL 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 38 工業用 Reel, 2500 - $ 1.59 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる