シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4411-3:  ビデオ・フィルタ/バッファ、トリプル、RGB/HD/SDの選択可能なカットオフ周波数、マルチプレクサ入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4411-3は、ハイビジョン・ビデオ信号などさまざまなビデオ信号を簡単にフィルタ処理し、駆動するためのフレキシブルな総合的フィルタ処理ソリューションです。6次ビデオ・フィルタのカットオフ周波数の範囲は9~36MHzです。RGB、ハイビジョン信号、あるいは標準画質ビデオ信号用にフィルタを調整します。

本製品にはゲイン/電圧オフセット調整機能があります。ロジック・ピン1本でスループット・フィルターゲインを×2または×4に設定できます。差動電圧をそれぞれのチャンネル個別にオフセット制御入力に印加することにより、±500mVの入力基準範囲で出力電圧オフセットを連続的に調整できます。

ADA4411-3は、すべてのビデオ入力に対して2:1のマルチプレクサを備えています。これは、複数のビデオ信号源のフィルタ処理が必要なアプリケーションで便利です。

本製品は±5V電源のほか、+5Vの単電源でも動作します。消費電力が重要なアプリケーションでは、単電源動作が適しています。ディスエーブル機能があるため、特定のデバイスを使用していないときは電源電流を大幅に低減して節電することができます。

出力バッファは、DC結合またはAC結合の2つの75Ω終端負荷を駆動できます。

ADA4411-3はワイド・ボディの24ピンQSOPパッケージを採用しており、-40~+85℃の工業用温度範囲(1)で動作します。

特長と利点

  • 調整可能な6次ビデオ・フィルタ
    36MHz、18MHz、9MHz
  • 複数のビデオ標準に対応
    GBR、YPbPr、YUV、SD Y/C
  • 1080i/720pの最大分解能
  • 全入力で2:1MUX
  • 可変ゲイン:×2または×4
  • DC出力オフセットの調整:±0.5V(入力基準)
  • 優れたビデオ仕様
  • 広範囲の電源電圧
    +4.5~±5V
  • レールtoレール出力
  • ディスエーブル機能

ADA4411-3 機能ブロック図
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
ADA4411-3: Integrated Triple Video Filter and Buffer with Selectable Cutoff Frequencies and Multiplexed Inputs for GBR, HD/SD Data Sheet (Rev 0, 08/2005) (pdf, 391 kB)  データシート PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
アナログ・デバイセズのアドバンストTV その他 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
その他 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) その他 PDF
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
ADA4411-3 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4411-3ARQZ 製品状況: 製造中 24 ld QSOP 24 工業用 Tube, 56 $ 2.25 $ 1.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4411-3ARQZ-R7 製品状況: 製造中 24 ld QSOP 24 工業用 Reel, 1000 - $ 1.91 Y  成分表 PCN 購入
ADA4411-3ARQZ-RL 製品状況: 製造中 24 ld QSOP 24 工業用 Reel, 2500 - $ 1.91 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる