シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8146:  トリプル差動ドライバ、ワイドバンド・ビデオ対応

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8146/AD8147/AD8148は、高速トリプル、差動またはシングルエンド入力で差動出力のドライバです。AD8146とAD8147は固定ゲイン2、AD8148は固定ゲイン4になります。いずれも最高分解能のコンポーネント・ビデオ信号用に特に設計されていますが、あらゆるタイプのアナログ信号や高速データ伝送に使用でき、カテゴリ5のUTPケーブルまたは差動PCボード(PCB)伝送ラインのいずれかを駆動できます。

これらのドライバは、トリプル差動またはシングルエンドのレシーバAD8145およびクロスポイント・スイッチAD8117と組み合わせることで、UXGAまたは1080p信号に対応するビデオ配信システムを構築できます。

本製品はアナログ・デバイセズの第2世代XFCBバイポーラ・プロセスによって製造されています。700MHzの大信号帯域幅、高速スルーレートを備えています。また、同相電圧帰還回路を内蔵しており、50MHzで-60dBの出力ゲインおよび位相バランスが得られます。これにより,偶数高調波を抑制してEMI(放射電磁干渉)を最小限に抑えることができます。

AD8146の各出力の同相電圧は任意のレベルに設定でき、同相電圧範囲で信号を送信できます。AD8147/AD8148は、出力の同相電圧の垂直同期信号と水平同期信号をエンコードします。直列ダイオードを用いたライン・アイソレーション・アプリケーション向けに、どの出力も個別に低電圧状態に設定できるため、同じツイスト・ペア・ケーブル上で簡単に差動多重化ができます。

AD8146/AD8147/AD8148は、24ピンLFCSPを採用しており、-40~+85℃の温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • QXGAまたは1080pビデオ伝送
  • KVMネットワーキング
  • UTP(シールドなしツイスト・ペア)ケーブル・ビデオ伝送
  • 差動信号の多重化
  • 特長と利点

    • トリプル高速完全差動ドライバ
        700MHz、-3dB、2Vp-p帯域幅(AD8146/AD8148)
        600MHz、-3dB、2Vp-p帯域幅(AD8147)
        200MHz、0.1dB、2Vp-p帯域幅
        スルーレート:3000V/µs
    • 固定ゲイン(AD8146/AD8147:G=2、AD8148:G=4)
    • 出力同相電圧が調整可能(AD8146)
    • 内部同相帰還ネットワーク
    • 出力バランス誤差:-50dB @50MHz
    • 低消費電力:57mA @5V(3個のドライバ)
    • 広い電源電圧範囲:+5~±5V
    • 差動またはシングルエンド入力で差動出力

    AD8146機能ブロック図

    Complete Solutions for Video over UTP Signal Chain

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8146/AD8147/AD8148: Triple Differential Driver for Wideband Video Data Sheet (Rev B, 03/2014) (pdf, 574 kB)  データシート PDF
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) その他 PDF
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
    AD8146 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8146 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8146ACPZ-R2 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 250 $ 3.96 $ 3.96 Y  成分表 PCN 購入
    AD8146ACPZ-R7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 2.92 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8146ACPZ-RL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 2.92 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる