シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8145:  差動レシーバ、トリプル、コンパレータ付き、高速

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8145は、ツイスト・ペア・ケーブルまたは差動のプリント基板パターン配線で、赤・緑・青(RGB)ビデオ信号の受信用に特別に設計された、低価格のトリプル差動/シングルエンド・レシーバです。このデバイスは、あらゆるタイプのアナログ信号受信または高速データ伝送に利用できます。2個のヒステリシス付き内蔵補助用コンパレータは、デジタル信号受信用に、受信された同相電圧上でエンコードされるビデオ同期信号をデコードするために使用するか、または汎用のコンパレータとして利用可能です。

AD8145は、AD8133 またはAD8134トリプル差動ドライバと組み合わせて使用すれば、KVMを含む、カテゴリ5 UTPケーブルでRGBビデオ信号を受信するアプリケーション用の、完全な低コスト・ソリューションとなります。

AD8145は同相ノイズ除去性能(69dB @10MHz)が優れているため、ノイズの多い環境でも低価格の非シールド・ツイスト・ペア・ケーブルを利用できます。

AD8145は差動信号をシングルエンド信号に変換する構成が可能で、この場合、各チャンネルのGAINピン(通常はグランディングされています)を対応するチャンネルの出力に繋ぐ(G=1)かリファレンス電圧に接続(G=2)することで1倍または2倍のゲインに設定できます。

各チャンネルのREFx入力は出力信号のレベルシフトが出来るように提供されています。

AD8145Wは車載グレードのバージョンで、車載アプリケーションで使えるようにAEC-Q100の品質をクリアしています。更なる詳細については、「Automotive Products section」を参照してください。

AD8145は、サイズが5mm×5mmの32ピンLFCSPパッケージで提供され、拡張工業用温度範囲-40~+105℃で動作するように仕様が規定されています。

アプリケーション
  • RGBビデオ信号レシーバ 
  •         
  • YPbPrビデオ信号レシーバ  
  •        
  • キーボード・ビデオ・マウス(KVM)  
  •  
  • 非シールド・ツイストペア(UTP)でのレシーバ 
  •                     
  • 車載ドライバ・アシスタンス(AD8145W)  
  •                      
  • 車載インフォテイメント(AD8145W)
  •       

    特長と利点

    • 高速:500MHz、2000V/µs @G=1、Vo=2Vp-p
    • 75MHzまでの0.1dB平坦性、G=1
    • 高いCMRR:69dB @10MHz
    • 高い差動入力インピーダンス:1MΩ
    • 幅広い入力同相範囲:±3.5V(±5V電源)
    • AEC-Q10規定をクリア(AD8145W)
    • 内部ゲイン設定抵抗
      ゲイン1または2を設定可能
    • 高速セトリング時間:0.1%に対して15ns@2Vp-p
    • 低い入力換算ノイズ:13nV/√Hz
    • ディスエーブル機能
    • 小型パッケージ: 5mm×5mmの32ピンLFCSPパッケージ

    AD8145機能ブロック図

    Complete Solutions for Video over UTP Signal Chain

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8145: High Speed, Triple Differential Receiver with Comparators Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 1109 kB)  データシート PDF
    Analog Dialogue Vol.43 未発表論文2009年1月 No.2 イコライゼーションとプリエンファシスによって30mのCat-5 UTPケーブルが利用可能に 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8145 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8145 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8145 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8145-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 143.68 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる