シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8134:  差動ドライバ、トリプル、シンク・オン・コモン・モード付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8134は、ツイスト・ペア・ケーブル上での差動RGB信号の駆動において、ディスクリートのオペアンプに比べて優れた性能を発揮します。本デバイスは、トリプル差動入力またはシングルエンド入力/差動出力の低価格ドライバです。各アンプは、ラインの終端抵抗の減衰を補うために固定ゲイン2を備えています。RGB信号専用に設計されていますが、あらゆるタイプのアナログ信号や高速データ伝送に使用できます。ごくわずかの信号劣化で、カテゴリ5非シールド・ツイスト・ペア(UTP)ケーブルまたは差動プリント基板伝送線のいずれかを駆動できます。

電磁干渉(EMI)を最小限に抑えて、安定した水平/垂直映像同期信号を3個の同相チャンネルで送信できる独自の機能を内蔵しています。

24ピンLFCSPを採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作します。

特長と利点

  • トリプル高速差動ドライバ
    225MHzの-3dB大信号帯域幅
    450MHzの-3dB小信号帯域幅
    両側終端抵抗(100Ω)を備えたUTPケーブルで1.4Vp-pビデオ信号を簡単に駆動
    スルーレート:1600V/μs
    内部固定ゲイン:2
  • 内部の同相モード帰還ネットワーク、
    出力バランス誤差:-60dB@50MHz
  • 同期信号入力時にシンク・オン・コモン・モード回路を
    内蔵
  • ライン・アイソレーションのための出力プルダウン機能
  • 差動入出力
  • 差動/差動またはシングルエンド/差動動作
  • アンプ間同士の高アイソレーション:80dB@10MHz
  • 低歪み:64dB SFDR@5V電源で10MHz、RL,dm=200Ω
  • 低オフセット:5V電源で3mV(typ)(出力換算)
  • 低消費電力:26.5mA@5V(3個のドライバと同期回路)
  • 広い電源電圧範囲:+5~±5V
  • 省スペース型のパッケージ:4mm×4mm LFCSP

AD8134 機能ブロック図

Complete Solutions for Video over UTP Signal Chain
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
AD8134: Triple Differential Driver With Sync-On-Common Mode Data Sheet (Rev A, 10/2005) (pdf, 448 kB)  データシート PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) その他 PDF
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
AD8134 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8134ACPZ-R2 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 250 $ 3.55 $ 3.55 Y  成分表 PCN 購入
AD8134ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 2.62 Y  成分表 PCN 購入
AD8134ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 2.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8134 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8134-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 143.68 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる