シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8128:  CAT-5レシーバ、調整可能なライン・イコライザ付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8128は高速の差動レシーバ/イコライザで、非シールド・ツイスト・ペア(UTP)CAT-5ケーブルの伝送損失を補償します。さまざまな周波数に依存したゲイン・ステージを集結して、CAT-5/CAT-5eケーブルの逆周波数応答に可能な限り近づけます。120MHzの等化帯域幅は、100mのケーブルで実現できます。

低総合出力ノイズとオフセット電圧の調整を提供する本デバイスは、ワイドバンドDC結合、CAT-5ケーブルを通したRGBアプリケーションに適しています。UTPケーブルが100mより長いシステムの場合は、2個のAD8128をカスケード接続して最大200mのCAT-5/CAT-5eケーブルの損失を補償できます。

AD8128は、スタンドアロンのレシーバ/イコライザとして使用するか、トリプル差動レシーバAD8143と組み合わせて使用します。これは、UTPケーブルでRGBを受信するKVMなどのアプリケーションにとって完璧な低価格ソリューションとなります。

3mm×3mmの8ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作します。

特長と利点

  • カテゴリ5(CAT-5)のケーブル損失を補償
    最長100m(max)@120MHz
  • 2個の電圧制御の周波数応答調整ピン
    高周波ピーク調整
    広帯域ゲイン調整
  • スルーレート:2700V/μs
  • 低出力ノイズ
    総合ノイズ:1.5mV rms@100m等化帯域幅
  • DC出力オフセット調整
  • 等化パスバンド・リップル±1dB(~70MHz)
  • 電源電流:±5Vで24mA
  • 3mm×3mmの小型8ピンLFCSP

AD8128 機能ブロック図
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
AD8128: CAT-5 Receiver with Adjustable Line Equalization Data Sheet (Rev 0, 10/2005) (pdf, 305 kB)  データシート PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) その他 PDF
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
AD8128 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8128ACPZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 250 $ 3.55 $ 3.55 Y  成分表 PCN 購入
AD8128ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 2.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8128ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる