シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8123:  差動レシーバ、トリプル、調整可能なライン・イコライザ付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8123は高速トリプル差動レシーバ/イコライザであり、最大300メートル長のUTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルおよび同軸ケーブルの伝送損失を補償します。、ケーブル周波数応答にさまざまなゲイン段の反転を加算することで最適な近似値が得られます。AD8123内部のロジック回路が各段のゲイン機能を制御するため、短距離から中距離までのケーブル長でノイズを最低限に抑えることができます。この技術によって小規模から中規模の低ノイズ・アプリケーションの性能を最適化するとともに、長いケーブルのイコライゼーション(最大300メートル)に必要な高ゲイン帯域幅が得られます。

AD8123は最適なケーブル補償を行うための3個の制御ピンのほか、出力オフセット調整ピンを備えています。長さの異なるケーブルを補償するために、電圧制御ピンが2本用意されています。VPEAKピンは高周波でのピーキングの量を制御し、VGAINピンは広帯域に渡るゲインのフラット性を調整し、低周波領域のケーブル損失でのフラット性を補償します。

さらに柔軟性を高めるために、オプションのポール調整ピンVPOLEを使用できます。これによって、ポールの位置を移動でき、ケーブルのタイプやゲージの違い、また多様なケーブルやイコライザの差異を補償できます。VOFFSETピンでは、出力のDC電圧を調整でき、DCカップリング・システムの柔軟性を向上します。

AD8123は6mm×6mmの40ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • キーボード/ビデオ/マウス(KVM)
  • デジタル署名
  • UTPケーブルでのRGBビデオ配信
  • 業務用ビデオの映写、配信
  • HDビデオ
  • セキュリティ・ビデオ

特長と利点

  • 広帯域ビデオ用のケーブルを300mまで補償
  • 高速立上がり/立下がり時間
    150mのUTPケーブル:4.9ns(2Vステップ時)
    300mのUTPケーブル:8.0ns(2Vステップ時)
  • 55dBピーク・ゲイン(100MHz時)
  • 2個の周波数応答ゲイン調整ピン
    高周波でのピーキング調整(VPEAK
    広帯域ゲインフラット性調整(VGAIN
  • ポールの位置調整ピン(VPOLE
    ケーブル間の差異を補償
    UTPケーブルまたは同軸ケーブルに対する最適化
  • DC出力オフセット調整(VOFFSET
  • 低出力オフセット電圧:24mV
  • 2個のオンチップ・コンパレータ(ヒステリシス付き)
    同相同期パルス抽出にも使用可能
  • 40ピン、6mm×6mm LFCSP

AD8123機能ブロック図

Complete Solutions for Video over UTP Signal Chain

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8123: Triple Differential Receiver with Adjustable Line Equalization Data Sheet (Rev A, 11/2007) (pdf, 727 kB)  データシート PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる