シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8122:  差動レシーバ、トリプル、300メートル・ケーブル用調整可能なイコライザ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8122は、トリプルの高速、差動レシーバで最大300メートル長のUTPまたは同軸ケーブルの伝送損失を補償する、イコライザです。ケーブルの逆周波数応答で最良の近似を行うために、さまざまなゲイン段がお互いに合計されます。各チャンネルは、高インピーダンス差動入力を特長としていますので、ケーブルに直接インターフェースするには最適となっています。

AD8122は、最適なケーブル補償のための2つの制御入力を備えています、1つのLPF制御入力は、UTPと同軸ケーブル間を選択する入力で、もう1つは出力オフセットの調整入力です。ケーブル補償入力は、異なるケーブル長の補償に使われます; VPEAK 入力は、高周波部のピーキング量を制御し、VGAIN入力は、広帯域領域のフラット・ゲイン調整をして、フラット・ケーブル損失を補正します。VFILTER入力は、各チャンネル上の出力ローパス・フィルタのカットオフ周波数を制御します。UTPと同軸ケーブル補償応答間の選択は、バイナリCOAX/UTP入力によって決定され、UTPアプリケーションでは開放のままにすることができます。VOFFSETピンで、出力のDC電圧の調整ができますので、DC結合システムで有効に使うことができます。

追加された柔軟性として、各チャンネルのゲインは、関係するチャンネルのGAINピンを使うことによって、×1または×2に設定することができます。

AD8122は、6mm×6mm、40ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張温度範囲にわたって動作が規定されています。

アプリケーション

  • キーボード・ビデオ・マウス(KVM)
  • デジタル標識
  • UTPケーブルを用いるRGBビデオ
  • 業務用ビデオ・プロジェクタおよび分配器
  • HD(高分解能)ビデオ
  • セキュリティ用ビデオ

特長と利点

  • ワイドバンド・ビデオ用の300メートル・ケーブルの補償
    -- 60MHzのイコラズ帯域幅@UTPケーブルの300メートル
    -- 120MHzのイコラズ帯域幅@同軸ケーブルの150メートル
  • 高速な時間領域性能
    -- 1%へのセトリング時間:70nsec@UTPケーブルの300メートル
    -- 2Vステップの立上がり / 立下り時間:7ns@UTPケーブルの300メートル
  • 3つの周波数応答ゲイン調整ピン:
    -- 高周波部のピーキング調整(VPEAK
    -- 出力フィルタのカットオフ調整(VFILTER
    -- 広帯域領域のフラット・ゲイン調整(VGAIN
  • 選択可能なUTPまたは同軸の補償
  • DC出力オフセット調整(VOFFSET
  • 低出力オフセット電圧:
    ±4mV@G=1
  • RGBとYPbPrの両者を補償
  • ヒステリシスを持った2つの内蔵コンパレータ:
    -- コモンモード同期抽出のために使用可能
  • 40ピン6mm×6mmのLFCSPパッケージを採用

AD8122 機能ブロック図

Video: AD8122 - 300m Cable Equalizer & Complete System Solution CFTL

Complete Solutions for Video over UTP Signal Chain

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8122: 300 m 調整可能ライン・イコライザ付きトリプル差動レシーバ (Rev 0, 08/2012) (pdf, 395 kB)  データシート PDF
AD8122: Triple Differential Receiver with 300m Adjustable Line Equalization Datasheet (Rev 0, 08/2012) (pdf, 395 kB)  データシート PDF
AD8122: 300m Cable Equalizer & Complete System Solution CFTL
The AD8122 enables clearer UXGA video transmission on Cat-5 cables over long distances (300+ m) and reduces power consumption in your video distribution systems. We also developed a Circuits from the Lab note that describes various applications.
Videos HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8122 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8122ACPZ 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 40 Tray, 490 $ 11.98 $ 9.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8122ACPZ-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 40 Reel, 750 - $ 9.90 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8122 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8122-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board - Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる