シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8079:  オペアンプ、デュアル、ゲイン=+2および+2.2、260MHz、バッファ用

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8079は、±5V電源で動作するように設計された低消費電力の高速デュアル・バッファです。新しいピン配列により、従来のデュアル・アンプのピン配置と比べて、優れた入出力アイソレーションを実現しています。入力と出力を分離する2つのACグラウンド・ピンにより、5MHzで-70dB未満の極めて低いクロストークを達成しています。

さらに、工場出荷時にG=+2(Aグレード)またはG=+2.2(Bグレード)に設定したゲイン設定抵抗を搭載しており、最小限の外付け部品で回路を設定できます。+2.2のBグレードのゲインは、シングルポイント・トリムを設けることで、システム全体のゲインの損失を補償します。アクティブなレーザ・トリミングを抵抗に使用することで、ゲインの厳密な制御とチャンネル間のゲイン・マッチングを保証します。この性能と形態は、差動ケーブルとトランスの駆動に最適です。また、低歪みと高速セトリングによって、高速デュアルまたは差動のA/Dコンバータのバッファリングにも理想的です。

独自のトランスインピーダンス・リニアライゼーション回路を備えており、アンプ当たりわずか50mWの電力で、0.01%の微分ゲイン誤差と0.02°の微分位相誤差という優れた性能でビデオ・ロードを駆動できます。50MHzまでで0.1dBのゲイン平坦度を特長としており、カメラやビデオ・スイッチャなどのプロ用ビデオ・エレクトロニクスに理想的です。

電流消費は、アンプ1個当たり5mA(VS=±5V)と低く、また70mAを超えるロード電流を供給しながら+12Vの単電源で動作可能です。このような性能をすべて小型8ピンのSOICパッケージで提供しています。このような特長により、このアンプはサイズと消費電力が重要となるバッテリ駆動のポータブル製品に理想的です。

優れた260MHzの帯域幅と800V/μsのスルーレートにより、±3~±6Vの両電源が必要な多くの汎用高速アプリケーションに最適です。

-40~+85℃の工業用温度範囲で利用できます。

特長と利点

  • 出荷時にゲイン設定
    システムでのゲインロスを最小化し、外部部品を最小限で回路構成を実現するためにゲイン設定抵抗を内蔵:
    AD8079A/G=+2、AD8079B=+2.2(ゲイン・ミスマッチ:0.1%)
  • PCBレイアウトの容易さとクロストーク特性を最適化させる(-70dB@5MHz)デュアルのピン配置
  • 優れたビデオ性能(RL=50Ω)
    0.1dBゲイン平坦性:~50MHz
    微分ゲイン誤差:0.01%
    微分位相誤差:0.02°
  • 低消費電力:50mW/1アンプ(5mA)
  • 高帯域&高速セトリング
    -3dB帯域幅:260MHz
    スルーレート:750V/μs@2Vステップ、
    800V/μs@4Vステップ
    セトリング時間:40ns(~0.1%@2Vステップ)
  • 低歪み
    THD:65dB@fC=5MHz
  • 高い出力駆動能力:70mA以上

Functional Block Diagram for AD8079

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8079: Dual 260 MHz Gain = +2.0 & +2.2 Buffer Data Sheet  (Rev A, 11/1996) (pdf, 348 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) チュートリアル PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
AD8079 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8079 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8079AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.54 $ 5.02 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8079ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.05 $ 4.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8079ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 4.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8079ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 5.05 $ 4.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8079BR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.02 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8079BR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 5.54 $ 5.02 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8079BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.05 $ 4.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8079BRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 4.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8079BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 5.05 $ 4.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる