シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8075:  オペアンプ、トリプル、ディスエーブル機能付、G=+1および+2、500MHz、ビデオ・バッファ用

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8074/AD8075は、それぞれG=+1および+2の高速トリプル・ビデオ・バッファです。±5Vで動作し、500MHzを超える-3dBの全信号帯域幅と、1350V/μsを超えるスルーレートを備えています。すべてのチャンネル間で-80dB以上のクロストーク特性と90dB以上のアイソレーションにより、多くの高速アプリケーションに最適です。微分ゲイン誤差は0.01%、微分位相誤差は0.01°です。70MHzまで0.1dBのゲイン平坦度を保つため、RGBのバッファリングや駆動に理想的です。±5Vの電源電圧で電流消費は30mA未満です。

どちらのデバイスも高速ディスエーブル機能を備えており、出力をハイ・インピーダンス状態にできます。これにより、より大きな入力アレイを構築できる一方、「オフ」チャンネルの出力負荷を最小限にできます。16ピンTSSOPパッケージで提供されています。

特長と利点

  • 両電源動作:±5V
  • 高速、完全入出力バッファ
    -3dB帯域幅:6000MHz@200mVp-p
    -3dB帯域幅:500MHz@2Vp-p
    スルーレート:1600V/μs、G=+1
    スルーレート:1350 V/μs、G=+2
  • 高速セトリング時間:4ns
  • 低消費電流:<30mA
  • 高いオフ・アイソレーション:90dB@10MHz
  • 高速出力ディスエーブル機能
  • 優れたビデオ仕様(RL=150Ω)
    0.1dBゲイン平坦性:~50MHz
    微分ゲイン誤差:0.01%
    微分位相誤差:0.01°
  • 全てのチャンネル間でのクロストーク特性
    -80dB@10MHz
    -50dB@100MHz
  • 低価格

AD8075 機能ブロック図
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
AD8074/AD8075: 500 MHz, G =+1 and +2 Triple Video Buffers with Disable Data Sheet (Rev B, 10/2011) (pdf, 297 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅  (pdf, 0) チュートリアル PDF
MT-032: 理想的な電圧帰還(VFB)オペアンプ  (pdf, 443 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
High Speed Switches  (pdf, 63 kB) 製品一覧 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
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
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8075 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8075ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 2.60 $ 2.22 Y  成分表 PCN 購入
AD8075ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 2.60 $ 2.22 Y  成分表 PCN 購入
AD8075ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 2.60 $ 2.22 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8075 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8075Z-EVAL 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 83.49 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる