AD8062 Evaluation Boards

製品詳細

This evaluation board is designed to help users evaluate the AD8062. The evaluation board is a bare board: there are no components or amplifiers soldered to the board. These parts must be obtained separately from the table below or on the product page. Free samples may also be requested. The unpopulated board enables users to quickly customize and prototype a variety of op amp circuits, which minimizes risk and reduces time to market.

The User Guide contains all the required documentation to build the board, including schematics, assembly drawing, and Bill of Materials.

Sample購入

価格、パッケージ、入手性

AD8062 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8062AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8062ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 2.67 Yes -
AD8062ARM-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8062ARMZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP $ 2.67 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる