アプリケーション・ノート (10)
- AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方 (pdf, 7200 kB)
- AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB)
- AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング (pdf, 1132 kB)
- AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications (pdf, 166 kB)
-
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ
(pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路 -
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems
(pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits. -
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え
(pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。 -
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps
(pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion. - AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド (pdf, 623 kB)
- AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications (pdf, 538 kB)
データシート (2)
- ICの寿命や製品保証の資料は?
- IC内蔵保護回路
- OPアンプの利得を減衰で使用したい
- OPアンプをコンパレータとして使用したい
- OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧
- OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか?
- Pwr Dissとは?
- オペアンプの自己消費電流は?
- オペアンプの電源の片方がオフになると出力は?
- ゲインが高いと動作が安定しない
- デシケータ管理条件
-
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。 - 使用温度の規定の見方は?
- 供給電源電圧精度は?
- 単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい
- 外形寸法図のBSCとは?
- 容量負荷に強いアンプは?
- 消費電流の計算方法
- 積分回路が動かない
- 電源が遮断したときに入力信号がある場合
用語集 (1)
メディア掲載一覧 (1)
製品一覧 (1)
- High Speed Amplifiers Selection Table (pdf, 77 kB)
ユーザー・ガイド (3)
- UG-101: 8ピンSOICパッケージ採用高速シングル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード (pdf, 189 kB)
- UG-101: Evaluation Board User Guide (pdf, 189 kB)
- UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages (pdf, 273 kB)