シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8041:  オペアンプ、ディスエーブル付き、レールtoレール、160MHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8041は、+3V、+5V、±5V電源で動作する低消費電力で電圧帰還型の高速アンプです。真の意味の単電源で動作し、入力電圧範囲は負のレールの200mV下から、正のレールの1V以内まで拡張されています。

出力電圧のスイングは各レールの50mV以内まで拡張され、最大出力ダイナミックレンジが得られます。さらに30MHzまでで0.1dBのゲイン平坦性を備え、+5V単電源で0.03%と0.03°の差動ゲイン誤差と位相誤差も備えています。このため、カメラやビデオ・スイッチャをはじめとするあらゆる高速ポータブル装置のプロ用ビデオ・エレクトロニクスに理想的です。また低歪みと高速セトリングは、高速A/Dコンバータのバッファリングに最適です。

マルチプレクサ処理あるいは消費電力を抑える(1.5mA)ための、高速ディスエーブル機能を備えています。ディスエーブル・ロジック・インタフェースは、CMOSまたはオープン・コレクタ回路と互換性があります。最大5.8mAの低消費電流を実現し、また+3V単電源で動作できます。これらの特長は、サイズと消費電力が重要となるバッテリ駆動のポータブル製品になくてはならないものです。

さらに、+5V単電源で160MHzの広帯域幅と160V/msのスルーレートを備えており、最大±6Vの両電源と+3~+12Vの単電源を使用する多くの汎用高速アプリケーションに最適です。8ピンのプラスティックDIPとSOICのパッケージで提供され、温度範囲は-40~+85℃(工業温度範囲)です。

この製品は評価ボードがあります。製品番号AD8041-EBでご注文ください。この評価ボードの回路図とレイアウトは、製品のデータシートに掲載されています。

特長と利点

  • +3V、+5V、±5V動作で完全仕様規定
  • レールtoレール出力振幅
  • 入力電圧レンジはグランドの200mV以下まで拡張
  • 入力電圧が電源の1Vを超えても位相反転無し
  • ディセーブル/パワー・ダウン機能
  • 低消費:5.2mA(26mW@5V)
  • 高速(+5V動作時)
    -3dB帯域幅:160MHz(G=+2)
    スルーレート:160V/μs
  • セトリング時間:30ns(~0.1%)
  • 優れたビデオ性能(RL=150Ω、G=+2)
    ゲイン平坦性:0.1dB(~30MHz)
    微分ゲイン誤差:0.03%
    微分位相誤差:0.03°
  • 低歪み
    最悪歪み:-69dBc@10MHz
  • 優れた負荷駆動能力
    電源電圧から0.5Vまで50mAを駆動可能
  • 45pFまでの容量負荷の駆動

AD8041 機能ブロック図
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
AD8041: Military Data Sheet  (Rev A, 04/2002) (pdf)  データシート PDF
AD8041: オペアンプ、電圧帰還型、160MHz、レールtoレール、ディスエーブル機能 (Rev 0, 01/1999) (pdf, 403 kB)  データシート PDF
AD8041: 160 MHz Rail-to-Rail Amplifier with Disable Data Sheet (Rev B, 06/2003) (pdf, 429 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
アプリケーション・ノート PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅  (pdf, 0) チュートリアル PDF
MT-032: 理想的な電圧帰還(VFB)オペアンプ  (pdf, 443 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: 8ピンSOICパッケージ採用高速シングル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード  (pdf, 189 kB) ユーザー・ガイド PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航空宇宙関連情報 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
AD8041 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8041 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9683901MPA 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 31.36 $ 28.36 N  成分表 PCN 購入
AD8041ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.16 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
AD8041AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.37 $ 2.14 N  成分表 PCN 購入
AD8041AR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.14 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8041AR-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.37 $ 2.14 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8041ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.16 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
AD8041ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
AD8041ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.16 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8041 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8041AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8041ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 3.38 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる