シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8368:  可変ゲイン・アンプ、800MHz、デシベル・リニア、AGC検出器内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8368は、低周波数から最大800MHzまでの周波数帯域で使用することが可能なデシベル・リニア特性を持つアナログ・ゲイン制御機能を備えた可変ゲイン・アンプです。その幅広いゲイン範囲、優れたコンフォーマンス、および平坦性は、高性能の可変ゲイン制御を実行するための革新的な技術であるアナログ・デバイセズ社のX-AMP™アーキテクチャの採用に基づいて実現されました。

ゲイン・レンジは-12dB~+22dBにスケーリングされており非常に高精度に37.5dB/1Vで動作します。AD8368の-3dB帯域幅は、ゲインの設定とは全く独立しており、800MHzとなっています。140MHzにおけるOIP3は最大ゲイン時で33dBmです。出力ノイズ・フロアは-143dBm/Hzで、この値は最大ゲイン時で9.5dBのノイズ指数に相当します。シングルエンド入力と出力インピーダンスはほぼ50Ωとなっています。

AD8368は4.5~5.5Vの電源電圧で動作し、その消費電流は60mAです。ENBLピンをグラウンドに接続することによって、3mA以下にパワーダウンさせることが可能です。AD8368の製造には、アナログ・デバイセズ社が独自に開発したSiGe SOIコンプリメンタリ・バイポーラICプロセスが採用されています。このデバイスは24ピンのCSPパッケージで提供され、-40~+85℃の工業用温度範囲(1)で動作します。要求に応じて、アプリケーション・ボードの提供が可能です。

特長と利点

  • 800MHzの広帯域幅(-3dB帯域幅)
  • デシベル・リニア特性の連続的なアナログ・ゲイン制御
  • AGC動作用のオンチップrms検波器を内蔵
  • 直線性の高い出力IP3:33dBm@140MHz
  • 高い出力圧縮P1dB:16dBm@140MHz
  • 50Ωのシングルエンド入力および出力インピーダンス
  • アナログ可変ゲイン範囲:-12dB~+22dB
  • フットプリントが4mm×4mmの小型サイズのLFCSPパッケージ

Functional Block Diagram for AD8368

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8368: AGCディテクタ付き 800MHzデシベル・リニアVGA (Rev 0, 04/2006) (pdf, 633 kB)  データシート PDF
AD8368: 800 MHz, Linear-in-dB VGA with AGC Detector Data Sheet (Rev B, 10/2008) (pdf, 505 kB)  データシート PDF
CN-0072: Extending the Dynamic Range of the ADL5513 Logarithmic Detector Using the AD8368 Variable Gain Amplifier  (pdf, 117 kB) 実用回路 PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
Variable Gain Amplifier Takes Aim At Wireless Infrastructure
(EE Times, 1/16/2006)
関連記事 HTML
High-speed ADCs suit communications applications
(RF Design, 4/5/2006)
関連記事 HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8368 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8368-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる