シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8336:  VGA、DC結合、汎用、-55~+125℃、広帯域幅、

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8336は、幅広い電源電圧範囲で低ノイズの可変ゲイン素子として使用できる、低ノイズ、シングルエンド、デシベル・リニアの汎用可変ゲイン・アンプです。たとえば±5V電源時に、最大80MHz(2Vp-p)の周波数に対して使用でき、-3dB帯域幅は115MHzです。これらの数値は、最低のゲイン範囲(-14~+46dB)に対応するものです。AD8336は、±3~±12Vの幅広い電源電圧範囲で動作します。

AD8336は、60dBのゲイン範囲を備え、幅広い各種アプリケーションでの使用を目的としています。全帯域幅で優れた帯域幅均一性が維持されます。ゲイン制御インターフェースは、50dB/Vの高精度なデシベル・リニアのスケーリングを実行します。ゲイン制御入力が差動であるため、AD8336の同相電圧範囲内にある各種の外部回路に、ゲイン制御電圧を容易にインターフェースできます。

動作温度範囲は-55~125℃です。AD8336は、4mm×4mm 、16ピンLFCSPパッケージで提供されます。

特長と利点

  • 低ノイズ
    電圧ノイズ = 3nV/√Hz
    電流ノイズ = 3pA/√Hz
  • 小信号帯域幅 : 115MHz
  • 大信号帯域幅 : 2Vp-p = 80MHz
  • スルーレート: 550V/μs, 2Vp-p
  • ゲイン・スケーリング:50dB/V
  • ゲイン範囲(規定)
    -14~46dB
    0~60dB
  • DC結合
  • 温度範囲: −55~125℃
  • 消費電力
    150mW@±3V,−55~+125℃の温度範囲
    84mW@±3V,PWRA = 3V

AD8336機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8336: General-Purpose, −55°C to +125°C, Wide Bandwidth, DC-Coupled VGA Data Sheet (Rev C, 05/2011) (pdf, 1409 kB)  データシート PDF
AN-934: VGAを1個使用した60dBの広いダイナミックレンジを持つ低周波AGC回路  (pdf, 345 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-934: 60 dB Wide Dynamic Range, Low Frequency AGC Circuit Using a Single VGA  (pdf, 317 kB) アプリケーション・ノート PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
AD8336: VGA Delivers High Bandwidth/Gain With Industrial Rail Capability  (htm)
(AnalogZONE, 7/17/2006)
関連記事 HTM
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8336 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8336 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8336-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 91.03 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる