シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD604:  電圧制御可変ゲインアンプ、デュアル、超ローノイズ、デシベル・リニア、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD604は、超ローノイズで非常に高精度なdBをリニアに制御できるデュアル・チャンネル可変ゲイン・アンプ(VGA)です。超音波アプリケーションにおける時間ベースの可変ゲイン制御に最適ですが、ローノイズで広帯域幅の可変ゲイン制御を必要とするあらゆるアプリケーションに適しています。AD604の各チャンネルは、容易に使用できるよう300kΩの入力抵抗とユニポーラ・ゲイン制御を備えています。ユーザー指定のゲイン・レンジ、ゲイン・スケーリング(dB/V)、および出力側のDCレベル・シフトにより、アプリケーションの性能をさらに最適化できます。

AD604の各チャンネルは、0.8nV/√Hzの入力換算ノイズ電圧を提供する高性能のプリアンプを利用しています。また、差動入力指数アンプ(DSX-AMP)のアーキテクチャにより、非常に高精度にdBをリニアで制御する特性を達成します。各DSX-AMPは、0~48.36dBの可変減衰器とその後の高速固定ゲイン・アンプで構成されます。この減衰器は、7段のR-1.5Rラダー・ネットワーク構成されています。タップ・ポイント間の減衰は6.908dBで、ラダー・ネットワーク全体では48.36dBです。

AD604の個々に独立したチャンネルは48dBのゲイン・レンジを持ち、プリアンプの帰還経路内に1個の外付け抵抗でプログラミングすれば、アプリケーションごとにゲインを最適化できます。AD604のdB直線性のゲイン応答は、次の式で表されます。

G(dB)=(ゲイン・スケーリング(dB/V)×VGN(V))+(プリアンプのゲイン(dB)-19dB)

5~10(+14~+20dB)のプリアンプのゲインにより、チャンネルごとの全ゲイン・レンジを0~+48dBおよび+6~+54dBまで変更できます。AD604の2つのチャンネルをカスケード接続して、2番目のチャンネルのプリアンプをバイパスすれば、より大きなゲイン・レンジを得ることができます。ただし、マルチ・チャンネルのシステムでは、AD604をAD60x VGAファミリーの他のデバイス(プリアンプを含まない)にカスケード接続する方が、より効果的なソリューションを得られる場合があります。AD604では、プリアンプ出力が出ているため、プリアンプとTGCの差動減衰器段の間で外部フィルタを入れることが可能です。

ゲイン制御インターフェースにより、約2MΩの入力抵抗と、2.5~1.67VのVREF入力電圧に対して20~30dB/Vのスケール係数が得られます。30dB/Vを超えるスケールについては、精度は低下しますが、最大40dB/Vのスケール係数を得られます。ゲインは、20dB/Vのスケールで0.4~2.4Vの制御電圧範囲においてdBをリニアに制御できます。このゲイン制御範囲外では、ゲインは理想的なdBをリニアに制御できる制御法則から外れ始めます。0.1V未満のゲイン制御領域では、ゲイン制御には使用しません。ゲイン制御電圧が50mV未満の場合、アンプのチャンネルは1.9mAまでパワーダウンします。

AD604は、24ピンのプラスチックSSOP、SOIC、およびDIPパッケージで供給されており、-40~+85℃の温度範囲で仕様規定しています。

アプリケーション

  • 超音波およびソナーのタイム・ゲイン・コントロール
  • 高性能AGCシステム
  • 信号計測

特長と利点

  • 最大ゲインでの超低入力ノイズ:0.8nV√Hz、3.0pA√Hz
  • dBリニアな2個の独立チャンネル
  • チャンネルごとにプログラム可能な絶対ゲイン・レンジ:
    0dB~+48dB(プリアンプ・ゲイン=+14dB)から
    +6dB~+54dB(プリアンプ・ゲイン=+20dB)
  • ±1.0dBのゲイン精度
  • 帯域幅:40MHz(-3dB)
  • 300kΩの入力抵抗
  • 可変ゲイン・スケーリング:20dB/V~40dB/V
  • 温度変化、電源変化に対応する安定したゲイン
  • 単一終端ユニポーラ・ゲインコントロール
  • ゲイン制御の低終端での電源遮断
  • A/Dコンバータを直接駆動可能

AD604 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD604: 可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ、デュアル (Rev 0, 01/1999) (pdf, 463 kB)  データシート PDF
AD604: Dual, Ultralow Noise Variable Gain Amplifier Data Sheet  (Rev G, 12/2010) (pdf, 817 kB)  データシート PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ultrasound System Considerations and their Impact on Front-End Components  (pdf)
(Analog Dialogue, Vol 36, No. 3)
技術情報誌 Analog Dialogue PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD604 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD604 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD604ANZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 18.55 $ 16.78 Y  成分表 PCN 購入
AD604AR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 20.97 $ 18.95 N  成分表 PCN 購入
AD604AR-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 18.95 N  成分表 PCN 購入
AD604ARSZ 製品状況: 製造中 24 ld SSOP 24 工業用 Tube, 59 $ 22.27 $ 20.12 Y  成分表 PCN 購入
AD604ARSZ-R7 製品状況: 製造中 24 ld SSOP 24 工業用 Reel, 500 $ 22.27 $ 20.12 Y  成分表 PCN 購入
AD604ARSZ-RL 製品状況: 製造中 24 ld SSOP 24 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 20.12 Y  成分表 PCN 購入
AD604ARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 18.55 $ 16.78 Y  成分表 PCN 購入
AD604ARZ-RL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 16.78 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD604 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD604-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 190.63 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる