トランスインピーダンス・アンプ

アナログ・デバイセズのトランスインピーダンス・アンプ・ファミリーは、フォトダイオード電流を差動電圧出力に変換するための完全なシングルチップ・ソリューションとなっており、155Mbps~11.1Gbpsのデータレートに対応します。低入力換算ノイズ電流、高入力過負荷電流、低消費電力を特長とし、アプリケーションには1x2x4xファイバー・チャンネル、 10GBASE-LX4、OC-192 FECまでの SONET/SDH、10Gbがあります。レイアウトはTO-CanなどのSFP ROSA パッケージ用に最適化されています。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

Fiber Optic Transimpedance Amplifiers

Part# Transimpedance (kohm)Voltage Supply (V)Power Dissipation (mW)Current Noise (pA/rtHz)Overload Current (mA p-p)Total Jitter (pS p-p)Output Return Loss (dB)Die Size (mm x mm)
ADN2805-100Ohms3.3V390mW-----
ADN2880-4.4KOhms3.3V75mW8pA/rtHz3.25mA p-p-20dB0.7 x 1.2
ADN2820-5KOhms3.3V200mW11pA/rtHz3mA p-p0s10dB0.9 x 1.1
AD8015-20KOhms5V125mW3pA/rtHz350µA p-p--1 x 1
ページトップへ

Photo Detector with Integrated Transimpedance Amplifier

Part# Max Data RateOutput Levels (mVpp diff)Power DissipationVout (V p-p)maxOutput Type
ADN3000-0611Gbps270mV p-p65mW270mV p-pDifferential
AD8015--125mW--
AD800156Mbps----
ページトップへ

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる