トピック
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください! - ウェブサイト・プログラム「おススメ製品」を拡充し、「おススメ・ルーキーズ製品」として新たに57種の製品を選定
- アナログ・デバイセズとマサチューセッツ工科大学(MIT)が患者モニター装置向け医用技術の開発で協力
サンプル&ホールド・アンプとトラック&ホールド・アンプは信号処理システム、イベント解析など多くのアプリケーションで使われます。
アナログ・デバイセズは、速度と精度をさまざまに組み合わせた製品を各種揃えています。弊社のサンプル&ホールド・アンプは信号を700nsで収集し、わずか0.01μV/μsのドゥループ・レートでホールドすることが可能です。これらのデバイスは、非常に小さなアパーチャ・ジッタと低い出力インピーダンスを持ち、最大14ビットの精度を実現します。商用、工業用、軍用の温度範囲製品を取り揃えています。
弊社は、お客様の必要とする信号を収集できる各種製品を提供しており、この製品ラインにはPKD01という製品も含まれています。このICはアナログの入力信号をトラックし、その最大到達値を保持できます。PKD01は正または負の電圧レベルをリセットでき、正のピークまたは負のピークを検出できるような構成が可能です。
|
Part#
Results: 7 | # Channels | Supply Voltage (V) | Acquisition Time (to .01% | Aperture Jitter | Droop Rate | Slew Rate (V/µs) | Temp Range (° C) | Package | Price* (1000 pcs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD585 | 1 | +/-15; +/-12 | 3µs | 0.5ns | 1mV/ms | 10 | -25 to 85; 0 to 70 ; 55 to 125 | LCC; PDIP; PLCC |
$ |
| AD684 | 4 | +/- 5 | 3µs | 75ps | 0.1µV/µs | - | -45 to 85; -55 to 125; 0 to 70 | CERDIP |
$ |
| AD781 | 1 | +/-15 | 700ns | 75ps | 0.1µV/µs | - | -45 to 85; -55 to 125; 0 to 70 | CERDIP; PDIP |
$ |
| AD783 | 1 | +/- 5 | 250ns | 20ps | .02µV/µs | - | 0 to 70 | CERDIP; SOIC |
$ |
| SMP04 | 4 | +/- 5 | 3.5µs | - | 2mV/ms | 3 | -45 to 85 | CERDIP; PDIP; SOIC |
$ |
| SMP08 | 8 | +/- 5 | 3.6µs | - | 2mV/ms | 3 | -45 to 85 | PDIP; SOIC |
$ |
| SMP18 | 8 | +/- 5 | 3.5µs | - | 2mV/ms | 6 | -45 to 85 | PDIP; SOIC; TSSOP |
$ |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。