シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD783:  High Speed, Monolithic Sample-and-Hold Amplifier (SHA)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD783 is a high speed, monolithic sample-and-hold amplifier (SHA). The AD783 offers a typical acquisition time of 250 ns to 0.01%. The AD783 is specified and tested for hold mode total harmonic distortion with input frequencies up to 100 kHz. The AD783 is configured as a unity gain amplifier and uses a patented self-correcting architecture that minimizes hold mode errors and ensures accuracy over temperature. The AD783 is self-contained and requires no external components or adjustments.

The AD783 retains the held value with a droop rate of 0.02 µV/µs. Excellent linearity and hold mode dc and dynamic performance make the AD783 ideal for high speed 12- and 14-bit analog-to-digital converters.

The AD783 is manufactured on Analog Devices' ABCMOS process which merges high performance, low noise bipolar circuitry with low power CMOS to provide an accurate, high speed, low power SHA.

The J grade device is specified for operation from 0°C to +70°C and the A grade from -40°C to +85°C. The J and A grades are available in 8-pin cerdip and SOIC packages. The military temperature range version is specified for operation from -55°C to + 125°C and is available in an 8-pin cerdip package. For details refer to the Analog Devices Military Products Databook or AD783/883B data sheet.

特長と利点

  • Acquisition Time to 0.0%:
    250 ns Typical
  • Low Power dissipation: 95 mW
  • Low Droop Rate: 0.02 µV/µs
  • Fully Specified and Tested Hold Mode Distortion
  • Total Harmonic Distortion:
    -85 dB
  • Aperture Jitter: 50 ps Maximum
  • Internal Hold Capacitor
  • Self-Correcting Architecture
  • 8-Pin Mini Cerdip and SOIC Packages

Functional Block Diagram for AD783

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD783: High Speed, Monolithic Sample-and-Hold Amplifier (SHA) Data Sheet (Rev A, 10/1992) (pdf, 131 kB)  データシート PDF
AN-270: 0: Applying IC Sample-Hold Amplifiers  (pdf, 741 kB) アプリケーション・ノート PDF
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
AD783 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD783JQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 商用 Tube, 48 $ 17.52 $ 14.85 N  成分表 PCN 購入
AD783JR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 17.54 $ 14.86 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD783JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 15.14 $ 12.87 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる