<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>アナログ・デバイセズ：RFアンプの新製品情報</title>
    <link>http://www.analog.com</link>
    <description>アナログ・デバイセズ：RFアンプの新製品情報</description>
    <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 07:51:00 GMT</pubDate>
    <dc:date>2013-03-08T07:51:00Z</dc:date>
    <item>
      <title>ADL5545, RF / IFゲイン・ブロック、30MH&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;z&lt;/font&gt;～6GH&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;z&lt;/font&gt;</title>
      <link>http://www.analog.com/jp/specialty-amplifiers/rfif-amplifiers/adl5545/products/product.html</link>
      <description>ADL5545は、シングルエンドのRF / IF用ゲイン・ブロック・アンプで、30MHz～6GHzの広帯域動作を提供します。ADL5545は、5V電源でわずか56mAしか使わず、36dBm以上のOIP3を提供します。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
ADL5545は、24dBのゲインを提供し、周波数全域、温度範囲全域、電源電圧全域、各デバイス相互間に対して安定な動作をします。このアンプは、工業標準のSOT-89パッケージで、入力、出力において内部的に50Ωでマッチングされていますので、ADL5545は広範囲なアプリケーションに非常に容易に採用することができます。動作には、入力 / 出力のAC結合用コンデンサ、電源デカップリング・コンデンサおよびDCバイアス用インダクタの外付け部品のみが必要となります。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
ADL5545は、InGaP HBTプロセスで製造されているため、±1.5 kV（クラス</description>
      <category>RFアンプ</category>
      <category>RFアンプ</category>
      <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 07:51:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/jp/specialty-amplifiers/rfif-amplifiers/adl5545/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-03-08T07:51:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>ADL5544, RF / IFゲイン・ブロック、30MH&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;z&lt;/font&gt;～6GH&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;z&lt;/font&gt;</title>
      <link>http://www.analog.com/jp/specialty-amplifiers/rfif-amplifiers/adl5544/products/product.html</link>
      <description>ADL5544は、シングルエンドのRF / IF用ゲイン・ブロック・アンプで、30MHz～6GHzの広帯域動作を提供します。ADL5544は、5V電源でわずか55mAしか使わず、34dBm以上のOIP3を提供します。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
ADL5544は、17dBのゲインを提供し、周波数全域、温度範囲全域、電源電圧全域、各デバイス相互間に対して安定な動作をします。このアンプは、工業標準のSOT-89パッケージで、入力、出力において内部的に50Ωでマッチングされていますので、ADL5544は広範囲なアプリケーションに非常に容易に採用することができます。動作には、入力 / 出力のAC結合用コンデンサ、電源デカップリング・コンデンサおよびDCバイアス用インダクタの外付け部品のみが必要となります。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
ADL5544は、InGaP HBTプロセスで製造されているため、±1.5kV（クラス1</description>
      <category>RFアンプ</category>
      <category>RFアンプ</category>
      <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 06:39:13 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/jp/specialty-amplifiers/rfif-amplifiers/adl5544/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-03-08T06:39:13Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>