シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5322:  PAプリドライバ、700MHz~1000MHz、GaAs、RFマッチング

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5322は内部的に50Ωにマッチングされた高直線性GaAsドライバ・アンプで、700~1000MHzの周波数範囲で動作します。20dBのゲインを特長とするこのアンプは、携帯電話基地局の無線カードの出力段、あるいはマルチキャリア基地局のパワーアンプの入力プリアンプ用として最適です。マッチング回路やバイアス回路はすべて内蔵されています。ADL5322は鉛フリーの8ピンLFCSP(3mm×3mm)パッケージを採用し、動作温度範囲-40~+85℃で仕様規定されています。

特長と利点

  • GaAs、シングルエンド、20dBの固定ゲイン・アンプ
  • 内部的に50Ωにマッチングされた入出力
  • 温度と電源に対して完全に仕様規定された出力パワーとゲイン
  • 小型のフットプリント・パッケージ:3mm×3mm LFCSP
  • 動作周波数:700~1000MHz
  • +45dBmの高い3次インターセプト
  • +27dBmの出力圧縮ポイント
  • 5dBの低ノイズ指数
  • ADL5323(1700~2400MHz)とピン互換

ADL5322機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5322: 700 MHz to 1000 MHz GaAs Matched RF PA Predriver Data Sheet (Rev 0, 11/2006) (pdf, 224 kB)  データシート PDF
AN-772: リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)の設計および製造ガイド  (pdf, 806 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5322 S-Parameters  (zip, 32 kB) S-Parameters ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADL5322 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5322 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5322-EVAL 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 No -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる