シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8354:  RFゲイン・ブロック、1MHz~2.7GHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8354は、1MHzから最大2.7GHzの周波数で動作する広帯域幅、固定ゲインのリニア・アンプです。この製品は、携帯電話、ブロードバンド、CATVやLMDS/MMDSなどのアプリケーションで幅広く種々の無線用デバイスとして使われます。

アナログ・デバイセズの斬新な高性能コンプリメンタリー・シリコン・バイポーラプロセスを用いていることで、これらのゲインブロックは、処理系列、温度および供給電源に渡って優れた安定性を提供します。このアンプはシングルエンドで、動作周波数範囲全域にわたって10dBを超えるリターン・ロスで内部的に50Ωにマッチングされています。

AD8354は、3V電源と電源端子と出力ピンの間に外部RFチョークを接続したとき、900MHz、20dBゲインで4.3dBmの直線的出力パワーを提供します。dcの供給電流は42mAになります。900MHzで、出力の3次インターセプト(OIP3)は18dBm以上となり、2.7GHzでは14dBm以上となります。

ノイズ指数は900MHzで4.2dBとなります。リバース・アイソレーション(S12)は900MHzで-33dBです。

また、AD8354は5V電源でも動作できます、この場合、外部のインダクタの必要がありません。このような条件下でAD8354は900MHz、20dBゲインで4.88dBmを提供します。dcの供給電流は26mAになります。900MHzで、3次インターセプト(OIP3)は19dBm以上となり、2.7GHzでは15dBm以上となります。ノイズ指数は900MHzで4.4dBとなります。リバース・アイソレーション(S12)は-33dBです。

AD8354は、アナログ・デバイセズ独自の高性能 25GHz、シリコン・コンプリメンタリ(相補)バイポーラ IC製造プロセスにより製造されています。AD8354はチップ・スケール・パッケージを採用しており、優れた温度インピーダンスとグランドへの電気的低インピーダンス接続のための露出パドルが使われています。この製品は-40~+85℃の温度範囲にわたって動作します。また、評価用ボードも提供しています。

特長と利点

  • 20dBの固定ゲイン
  • 1MHz~2.7GHzの動作周波数
  • 最大4dBmまでのリニア出力パワー
  • 入力 / 出力は内部で50Ωにマッチング
  • 温度、電源に関して安定動作
  • ノイズ指数:4.2dB
  • 電源電圧:3Vまたは5V

AD8354 機能ブロック図
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
AD8354: 1 MHz to 2.7 GHz RF Gain Block Data Sheet (Rev E, 11/2013) (pdf, 356 kB)  データシート PDF
AN-772: リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)の設計および製造ガイド  (pdf, 806 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
RF IC ソリューション・ブリテン 2010年 No.5 ソリューション・ブリテン HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. その他 HTML
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
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
AD8354 S-Parameters  (zip, 35 kB) S-Parameters ZIP
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8354 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8354-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる