シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8317:  ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8317は、高集積化された広ダイナミック・レンジのSiGe復調ログアンプです。本デバイスは、1MHz~10GHzの入力周波数に対して、温度補償された出力電圧を提供します。

AD8317は、実証済みのAD8313ログ検出器/コントローラのアーキテクチャをベースにしており、最大10GHzのRF入力に対してデバイスの小型化、低消費電力、広帯域幅といった利点を提供します。

本デバイスは、900MHz/1900MHz/2.2GHzの携帯電話周波数、および3.6/5.8/8GHzの周波数用に仕様規定されています。

AD8317は、DC等価出力電圧に対して計測モードで使用でき、設定値の制御信号をVSET入力に加える場合はコントローラ・モードで使用できます。また、出力電力の制御アプリケーションでは、VOUT信号を使用してゲインまたは減衰器の調整ができます。

AD8317は、全入力周波数範囲にわたって温度に対するきわめて高い安定性があります。外付け抵抗(ユーザが設定)が1つあれば、目標の入力周波数に対する温度補償を最適化できます。

出力段では、15mAの出力電流のドライバ機能と高速の出力応答時間が得られます。

AD8317は3~5.5V単電源での動作が規定されており、パッケージは省スペース型の2mm×3mm 8ピンLFCSPを採用しています。-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で全仕様が規定されています。

特長と利点

  • RF入力周波数範囲:1MHz~10GHz
  • 広いダイナミック・レンジ:>50dB
  • 高精度:50dBレンジで±1dB
  • 温度の安定性:±0.5dB
  • 高速応答:8/10ns(立下がり/立上がり時間)
  • 15mAの出力電流ドライブ能力
  • 3~5.5V単電源
  • 2mm×3mm小型8ピンLFCSPパッケージ

Functional Block Diagram for AD8317

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8317: 1 MHz to 10 GHz, 50 dB Log Detector/Controller Data Sheet (Rev B, 03/2008) (pdf, 775 kB)  データシート PDF
AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技術関連記事 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技術関連記事 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技術関連記事 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
Industrial Applications メディア掲載一覧 HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Low-Noise Voltage Regulators for the AD8317

  • For a fixed 3V, 150mA low dropout regulator, we recommend the ADP150.
  • For a fixed 3V, 300mA low dropout regulator, we recommend the ADP7102.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8317 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8317ACHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Tray, 456 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8317ACPZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) 8 工業用 Reel, 250 $ 5.05 $ 5.05 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8317ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) 8 工業用 Reel, 3000 - $ 3.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8317ACPZ-WP 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) 8 工業用 Tray, 50 $ 5.05 $ 3.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8317 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8317-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる