シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8312:  RF検出器、50 MHz~3.5 GHz、45dB

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8312は、50MHz~3.5GHzの周波数範囲でのRF信号の計測に関する、全機能内蔵の低価格サブシステムです。これは45dBの標準的なダイナミックレンジを備えており、幅広くセルラー・ハンドセットや他の無線デバイス内で使えるようになっています。広いダイナミックレンジとデスクリートのダイオード検出器を使う場合よりも優れた精度を提供します。特に、この温度安定性は、-40℃~+85℃の全動作範囲にわたって、大変優れています。

高い感度のため、低パワー・レベルの計測も可能ですので、検出器に結合するために必要な電力量を軽減します。これは基本的には電圧応答のデバイスで、1.25mV~224mVrmsのまたは50Ωで-45dBm~0dBmの信号範囲を備えています。
便宜上、信号は内部でAC結合されており、1.3pFでシャントされている3kΩの負荷に5pFで結合しています。このハイパスの結合は、約16 MHzのコーナ周波数を伴っていますので、最小動作周波数が決定されます。したがって、信号源はDCグランドすることもできます。

AD8312の出力、VOUT、は、入力信号レベルが1.25mVから224mVに増加するため、グランドの近辺から約1.2Vまで増加します。入力波形を平均するための時間インターバルの増加をディセーブルにする時は、コンデンサーをVOUTとCFLTピン間に接続することがあります。 AD8312は、6ボール、1.0 mm×1.5 mmウエハーレベル・チップスケール・パッケージを採用し、2.7V~5.5V電源で4.2 mAを消費します。

    アプリケーション
  • セルラー・ハンドセット(GSM、CDMA、WCDMA)
  • 無線端末デバイス向けのRSSI およびTSSI
  • 送信パワーの計測

特長と利点

  • 完全なRF検出器機能
  • 代表的な範囲:-45~0dBm(50Ω時)
  • 周波数応答:50MHz~3.5GHz
  • 温度安定なデシベル・リニア特性
  • 3.5GHzの応答精度
  • 高速応答:85/120ns(立上り/立下り)
  • 低消費電力:12mW@2.7V
  • 温度範囲:-40~+85℃
  • 6ピン・ウェーハレベル・チップスケール・パッケージ(1.0mm×1.5mm)で提供

Functional Block Diagram for AD8312

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8312: 50 MHz to 3.5 GHz, 45 dB RF Detector Data Sheet (Rev A, 01/2011) (pdf, 1433 kB)  データシート PDF
AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-617: MicroCSP™ウェーハレベル・チップスケール・パッケージ  (pdf, 521 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-617: MicroCSP Wafer Level Chip Scale Package  (pdf, 276 kB) アプリケーション・ノート PDF
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技術関連記事 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技術関連記事 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技術関連記事 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
Industrial Applications メディア掲載一覧 HTML
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8312 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8312 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8312-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる