シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8309:  ログアンプ、復調用(5~500MHz、100dB)、リミッタ出力付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8309は、連続検出方式を用いた500MHzの検波用ログアンプです。この「ログアンプ」は、携帯電話基地局やレーダーなどの無線受信装置で使われるRSSI(受信信号の強度表示)や位相検出に適しています。

ダイナミックレンジが100dBの場合、真ん中の80dBの範囲では±0.4dBの精度を持ち、動作速度は最大500MHzです。対数出力は入力信号の対数値に比例し、100dBの入力範囲に対してDC 0.4~2.5Vを出力します。入力信号を100dBで増幅するリミッタ出力も備えており、最大±100psの位相スキューを持つ安定したリミッタを提供します。このリミッタ出力は、FSKおよびPSKの変調信号を復調する用途に適しています。

AD8309は、DC 2.7~5.5V、20mA(typ)の単電源で動作します。16ピンのプラスチックTSSOPパッケージで供給されます。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8309-EVALでご注文ください。評価用ボードの回路図とレイアウトは、製品のデータシートに掲載されています。

特長と利点

  • 完全マルチステージ・ログ・リミッティングIFアンプ
  • 100dBダイナミックレンジ:
    -78dBm~+22dBm(Re 50Ω)
  • プログラマブル・リミッタゲインと出力電流、
    差動出力~10mA、2.4V p-p、
    全体ゲイン100dB、帯域幅:500MHz、
    固定位相:680ps(typ)遅延スキュー
  • パワーアップ時間:500ns、
    スリープ電流:1mA以下
  • 全温度範囲、電源範囲で安定なスケーリング:
    スロープ:20mV/dB、インターセプト:-95dBm、
    RSSI直線性~200MHz:±0.4dB
  • 単電源動作:2.7V~6.5V、16mA(typ)
  • 完全差動入力
    RIN=1kΩ、CIN=2.5pF

AD8309 機能ブロック図
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
AD8309: LOGアンプ、復調、5MHz~500MHz、100dB、リミッタ出力内蔵 (Rev. A) (Rev A, 05/1999) (pdf, 258 kB)  データシート PDF
AD8309: 5 MHz-500 MHz 100 dB Demodulating Logarithmic Amplifier with Limiter Output Data Sheet  (Rev B, 08/1999) (pdf, 311 kB)  データシート PDF
AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-691: 低周波での RF ディテクタ製品の動作  (pdf, 2193 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-691: Operation of RF Detector Products at Low Frequency  (pdf, 778 kB) アプリケーション・ノート PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技術関連記事 PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection  (pdf, 2223 kB)
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技術関連記事 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技術関連記事 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
Industrial Applications その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
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
AD8309 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8309ARU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 11.40 $ 9.06 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8309ARU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 9.06 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8309ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 9.87 $ 7.84 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8309ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 7.84 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8309 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8309-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる