AD8479:  ディファレンス・アンプ、高精度、高コモンモード・電圧

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8479は、非常に高い入力コモンモード電圧範囲を持つデファレンス・アンプです。AD8479は、高精度デバイスで、ユーザーは最大±600Vまでの高いコモンモード電圧の中に存在する差動信号を正確に計測することができます。AD8479は、磁気式アイソレーションを必要としないアプリケーション内で、低価格でアイソレーション・アンプを置き換えることがきます。デバイスは、±600Vのコモンモード電圧範囲にわたって動作し、コモンモードまたは差動モードの最大±600Vまでのトランジエントから保護される入力を備えています。

AD8479は、低オフセット電圧、低オフセット・ドリフト、低ゲイン誤差ドリフト、低コモンモード除去ドリフトおよび広い周波数範囲にわたる優れたCMRR特性を備えています。

AD8479は、省スペースの8ピンSOICパッケージを採用しています。この製品は、-40℃~+125℃の温度範囲にわたって動作します。

アプリケーション

  • 高電圧電流センシング
  • バッテリのセル電圧の監視
  • 電源からの電流モニタ
  • モーター・コントロール
  • アイソレーション

特長と利点

  • ±600Vのコモンモード電圧範囲
  • レールtoレール出力
  • 1倍の固定ゲイン
  • 広い電源電圧範囲:±2.5V~±18V
  • 消費電源電流:550μA(typ)
  • 優れたAC仕様:
    -- 90dBのCMRR(min)、
    -- 帯域幅:130kHz
  • 高精度DC性能:
    -- ゲイン非直線性誤差:5ppm(max)、
    -- オフセット電圧ドリフト:10μV/℃(max)、
    -- ゲイン・ドリフト:5ppm/℃(max)

AD8479 機能ブロック図

リニアIC お買い得キャンペーン



チップワンストップで、アナログ・デバイセズのリニアIC製品を、1,000個ロット時の格安価格で1個から購入いただけます。 

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8479 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8479 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8479ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.37 $ 2.81 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8479ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.81 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8479BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.20 $ 4.33 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8479BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 4.33 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8479 Evaulation Board for the Precision Difference Amplifier
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8479R-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for 8 Lead SOIC $ 15.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる