シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8232:  心拍電計 / 心拍計 モニタ用アナログ・フロント・エンド、シングル・エンド

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8232は、ECGや他の生体電位計測アプリケーション向けのアナログ信号処理ブロックを集積しています。この製品は、動いている生体あるいはリモート電極配置のような、ノイズが多い状態が存在する中で発生する小さな生体起電力信号を取り出し、増幅およびフィルタリングするように設計されています。この設計によって、超低電力のA/Dコンバータまたは組み込みマイクロコントラーラを使い、出力信号を容易に収集することが可能となっています。

AD8232は、人為的な動きと電極のハーフ・セル電位を除去するための2極ハイパス・フィルタを実装することができます。このフィルタは、計装アンプのアーキテクチャと緊密に組み合されていますので、大きなゲインとハイパス・フィルタの両機能を一段で構成し、スペースとコストを削減することができます。

更に、内蔵の多用途オペアンプを使って、A8232は、更なるノイズ除去を行う3極ローパス・フィルタを作ることも可能です。ユーザーは、異なるタイプのアプリケーションに適応する、あらゆるフィルタのカットオフ周波数を選択することができます。

システム内のライン周波数ノイズなど、他の望ましくないインターフェアによるコモンモード・ノイズの除去を改善するために、AD8232は、このデバイスの代表的なアプリケーションで必要な右脚ドライブ(RLD)のためのアンプを内蔵しています。

A8232は、高速のリストア機能を備えており、ハイパス・フィルタの長いセトリング時間の待ち時間を削減します。アンプの入力が電源に張り付くような急変(リード線の切断状態など)後、AD8232は自動的にフィルタのカットオフをより高く調節します。この機能によって、AD8232は信号復帰後、出力信号を急速に回復しますので、電極が対象に再結合された後、直ちに有効な計測を行います。

AD8232は4mm×4mm、20ピンLFCSPパッケージを採用しています。性能は0℃~70℃で仕様化されており、動作温度範囲は-40℃~+85℃となっています。

アプリケーション

  • フィットネス、運動での心拍数モニタリング
  • ポータブルECG
  • リモート・ヘルス・モニター
  • ゲーム機の周辺装置生体電位信号収集
  • 生体電位信号収集

特長と利点

  • シングル・リードのECGフロントエンドを完全集積
  • 低電源電流:
    170μA (typ)
  • コモンモード除去比:80dB(DC~60Hz)
  • 電極2本あるいは3本の回路構成可能
  • DCブロッキング能力で高い信号ゲイン(G=100)
  • 可変設定の2ポール、ハイパス・フィルタ
  • 最大±300mVの中点電位(ハーフセル電位)を許容
  • 高速リストア機能がフィルタ設定を改善
  • 自由な用途の内蔵汎用オペアンプ

    その他の特長については、データシートを参照してください。

機能ブロック図

Awards

Hot 100 EDN

AD8232 wins 2012 Hot 100 Award from EDN!

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8232 Filter Design Tool
This tool helps designers with the optimization of the bandpass filters required in a ECG AFE.
Design Tool HTML
AD8232 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Analog to Digital Converter for the AD8232
  • For a low power, precision, dual sigma-delta converter, we recommend the ADuCM360 microcontroller.
Recommended Accelerometer for the AD8232
  • For ultralow power, low noise and patient motion detection, we recommend the ADXL346 with the ADuCM360 microcontroller.
Recommended Linear Regulator for the AD8232
  • For ultralow noise, low power, low dropout, we recommend the ADP150.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8232 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8232ACPZ-R7 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP 4x4mm (2.6EP) 20 工業用 Reel, 1500 - $ 1.36 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8232ACPZ-RL 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP 4x4mm (2.6EP) 20 工業用 Reel, 5000 - $ 1.36 Y  成分表 PCN 購入
AD8232ACPZ-WP 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP 4x4mm (2.6EP) 20 工業用 Tray, 64 $ 1.70 $ 1.36 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8232 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8232-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 46.27 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる