シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8223:  計装アンプ、単電源、低価格

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8223は集積化された単電源用の計装アンプで、3V~24Vの単電源動作でレールtoレールの出力振幅を提供します。AD8223は業界標準のピン配置を持つ8ピンパッケージを採用しています。

AD8223は使い易い製品です。1つの抵抗器でゲインが設定できます。AD8223は外部抵抗器なしの状態でゲイン=5が構成されています。また、外部抵抗器で最大1000までのゲイン設定がプログラムできます。

AD8223は広い入力コモンモード範囲を備えており、グランドより150mV低いコモンモード電圧を持つ信号の増幅も可能です。AD8223の設計は、単電源動作用に最適化されていますが、両電源(±2V~12V)での動作においても並外れた性能を提供します

低消費電力(1.5mW@3V)、広い電源範囲そしてレールtoレールの出力振幅を備えたAD8223はパッテリ・パワーのアプリケーションに最適です。レールtoレールの出力段は、低電圧電源での動作時にダイナミックレンジの最大化を計ります。AD8223はディスクリートでの計装アンプ設計の置き換えで、優れた直線性、温度安定性、信頼性を最小のスペースで実現します。

アプリケーション

  • 低消費電力医療/計装機器
  • トランスデューサ・インターフェース
  • 熱電対アンプ
  • 工業用プロセス制御
  • 差動アンプ
  • 低消費電力データ・アクイジション
  • 特長と利点

    • 1個の外付け抵抗でゲインを設定(ゲイン範囲:5~1000)
    • 入力電圧範囲:負のレールより150mV以下まで可能
      入力バイアス電流:25nA(max)
      RTIノイズ:30nV/√Hz@1kHz
    • 電源電圧
      両電源:±2V~±12V
      単電源:3V~24V
      最大消費電流:500μA

    AD8223機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8223: 単電源低価格、計装アンプ (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1557 kB)  データシート PDF
    AD8223: Single Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev 0, 11/2008) (pdf, 737 kB)  データシート PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series  (pdf, 604 kB) ユーザー・ガイド PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプの出力電圧範囲の限界 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8223 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8223AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.46 $ 1.23 N  成分表 PCN 購入
    AD8223AR-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.23 N  成分表 PCN 購入
    AD8223AR-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.23 N  成分表 PCN 購入
    AD8223ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.60 $ 1.33 N  成分表 PCN 購入
    AD8223ARM-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.33 N  成分表 PCN 購入
    AD8223ARM-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.33 N  成分表 PCN 購入
    AD8223ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.37 $ 1.15 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8223ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.15 Y  成分表 PCN 購入
    AD8223ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.15 Y  成分表 PCN 購入
    AD8223ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.25 $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8223ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
    AD8223ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
    AD8223BR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.94 $ 1.63 N  成分表 PCN 購入
    AD8223BR-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.63 N  成分表 PCN 購入
    AD8223BR-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.63 N  成分表 PCN 購入
    AD8223BRM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.08 $ 1.74 N  成分表 PCN 購入
    AD8223BRM-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.74 N  成分表 PCN 購入
    AD8223BRM-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.74 N  成分表 PCN 購入
    AD8223BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.79 $ 1.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8223BRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.50 Y  成分表 PCN 購入
    AD8223BRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.50 Y  成分表 PCN 購入
    AD8223BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.67 $ 1.40 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8223BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.40 Y  成分表 PCN 購入
    AD8223BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.40 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ向け)
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-INAMP-62RZ 製品状況: 製造中 AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40.23 Yes -
    EVAL-INAMP-ICF-RMZ 製品状況: 製造中 AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34.58 Yes -
    EVAL-INAMP-82RMZ 製品状況: 製造中 AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421 MSOP Eval Board $ 34.49 Yes -
    EVAL-INAMP-82RZ 製品状況: 製造中 AD8221/8226/8227/8228/8421 SOIC Eval Board $ 34.49 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる