シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5750:  電流/電圧出力ドライバ、工業向け、プログラマブルな出力範囲

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5750/AD5750-1は、ハードウエアまたはソフトウエアで出力範囲がプログラムできる、シングル・チャンネル、低価格、高精度、電圧/電流出力ドライバです。ソフトウエアでの範囲は、SPI/Microwire™互換のシリアル・インターフェースを介して構成されます。AD5750/AD5750-1はPLCと工業用プロセス制御のアプリケーションをターゲットとしています。AD5750/AD5750-1へのアナログ入力は、低電圧、単電源のD/Aコンバータから供給され、内部的で希望の出力電流/電圧範囲を提供できるように整えられます。アナログ入力範囲は0V~2.5V(AD5750-1)、0V~4.096V(AD5750)となっています。

出力の電流範囲は以下の5つの電流範囲にわたってプログラムできます。4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA、±20mAと±24mAです。ユニポーラーの電流範囲では2%のオーバーレンジが可能となっています。

電圧出力は、別のピンによって提供され、0~5V、0~10V、±5V、あるいは±10Vの出力範囲の構成が可能となっています。電圧範囲では20%のオーバーレンジが可能となっています。

アナログ出力は短絡とオープン回路から保護され、1µFの容量負荷と0.1Hのインダクタ負荷をドライブすることが可能となっています。

これらの製品は、電源電圧範囲±12V~±24Vでの動作が仕様規定されています。出力ループのコンプライアンスは0~(AVDD-2.5V)となっています。

柔軟なシリアル・インターフェースはSPIとMICROWIRE互換で、絶縁アプリケーションで必要なデジタル絶縁を最小とする3線モードで動作させることができます。またインターフェースはCRC-8エラー・チェックを用いたPECエラー・チェック機能を特長としており、データ通信の破損が起こりうるような工業環境では有用となります。

この製品はまた、既知の状態(0Vまたはトライステート)でデバイスがパワーアップされるようなパワーオン・リセット機能と、出力が電圧出力のゼロスケール/ミッド・スケールに、また選択された電流範囲の最小値に設定される非同期のCLEARピンを備えています。

HW-SELECTピンによって、この製品のパワーアップ時にハードウエアまたはソフトウエア・モードのどちらかに構成させるかを決めます。

アプリケーション

  • プロセス・コントロール
  • アクチュエータ制御
  • PLC
  • 特長と利点

    • 電流出力範囲:
      4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA、±20mA、±24mA、総合未調整誤差(TUE):±0.03%、
      出力ドリフト:±5ppm/℃(typ)
    • 電圧出力範囲:
      0V-5V、0 V-10V、±5 V、±10 V、20%オーバーレンジ、総合未調整誤差(TUE):±0.02%、
      出力ドリフト:±3ppm/℃(typ)
    • 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
    • 出力障害検出機能内蔵
    • PEC(パケット・エラー)のチェック
    • 非同期クリア機能
    • 0Vまたはトライステート出力を選べる柔軟なパワーオン条件
    • 電源電圧範囲
      AVDD+12V(±10%)~+24V(±10%)
      AVSS-12V(±10%)~-24V(±10%)
    • 出力ループのコンプライアンス電圧:AVDD − 2.75V
    • 温度範囲:-40℃~+105℃
    • 32ピンLFCSPパッケージ(5mm×5mm)

    AD5750機能ブロック図
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
    AD5750/AD5750-1/AD5750-2: Industrial Current/Voltage Output Driver with Programmable Ranges Data Sheet (Rev E, 06/2012) (pdf, 687 kB)  データシート PDF
    CN0202: フレキシブル、高精度、低ドリフトの PLC/DCS アナログ出力モジュール  (pdf, 443 kB) 実用回路 PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    UG-444: Evaluating the AD5750 Industrial Current/Voltage Output Driver  (pdf, 399 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
    PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
    (Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
    技術関連記事 HTML
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    PLC Evaluation Board Simplifies Design of Industrial Process Control Systems
    (Analog Dialogue, Vol. 43, April 2009)
    技術関連記事 HTML
    Analog Dialogue Vol.45 Vol.2 未発表論文から  CRC(巡回冗長検査)で適正なデータ通信を実現 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Analog Dialogue Vol.43 2009年4月 PLC評価用ボードによる産業用プロセス制御システムの容易な設計 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    PLC Evaluation Board Simplifies Design of Industrial Process Control Systems
    (Analog Dialogue, Vol. 43, April 2009)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
    Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) その他 PDF
    40年にわたるノウハウの蓄積から新しいイノベーションを。
    これまでも、これからも、プロセス制御にはアナログ・デバイセズ
    その他 HTML
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
    BeMicro FPGA Project for CN0202 with Nios driver FPGA HDL HTML
    CN0202 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended External References for the AD5750

    • For low power, low cost, mid-end systems, we recommend the ADR392 or the ADR364.
    • For low noise, high accuracy, high-end systems, we recommend the ADR434.
    Recommended D/A Converters for the AD5750
    • For low power, single supply, small package, we recommend the AD5660 family or the AD5060 family of 0V to 4.096V output DAC's.
    Recommended Digital Isolators for the AD5750
    • For a 4-channel isolated interface in process control applications, we recommend the ADuM1400.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5750 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5750ACPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Tray, 490 $ 2.99 $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5750ACPZ-REEL 製品状況: 製造中止 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 5000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
    AD5750ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 1500 - $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5750BCPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Tray, 490 $ 4.01 $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5750BCPZ-REEL 製品状況: 製造中止 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 5000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
    AD5750BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 1500 - $ 3.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5750 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5750EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる