シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4960-1:  差動A/Dコンバータ用ドライバ、低歪み、超高速

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4960-1はRFとIFアプリケーション向けに最適化された、高性能な差動アンプです。このアンプは、500MHzまでの周波数で63dB以上、1GHzまでで53dBのSFDR性能を提供しますので、高速8ビット~10ビット分解能のギガ・サンプルのA/Dコンバータ(ADC)用の理想的なドライバといえます。

他の広帯域差動アンプと違って、ADA4960-1はバッファされた入力を備えており、信号入力からゲイン設定抵抗(RG)がアイソレートされています。その結果として、ADA4960-1は6dB~15dBのゲインにおいて、一定の10kΩ差動入力抵抗を維持しますので、マッチングと入力ドライバの要求が容易となります。ADA4960-1は公称150Ωの差動出力抵抗を持っています。

この製品は、1GHzを超えるような周波数における、広帯域での低歪み性能が最適化されています。このような特性と広いゲイン調整機能とが合わさっているため、この製品は、低歪み、低ノイズおよび消費電力が重要な、汎用のIFおよび広帯域アプリケーション向けのアンプとして最適な選択肢といえます。

また、この製品は、コモンモード入力のようなDC信号をアンプへバッファリングするための、ユニティ・ゲインのバッファを備えています。このバッファは、ピン6(入力)とピン5(出力)の間にあります。もしこのバッファを使わないなら、出力は何処にも接続せずに入力をグランドに接続することが出来ます。

この製品は、ADCのドライバだけに適しているわけではなく、ミキサー、ピン・ダイオードの減衰器、SAWフィルタあるいはマルチ・エレメントのディスクリートデバイスとして、また高い周波数のDACのバッファとしても適しています。このデバイスは、シングル・チャンネル・バージョンで、3mm×3mm、16ピンのLFCSPパッケージで供給されます。このデバイスは、温度範囲-40℃~+85℃にわたって動作します。


アプリケーション
  • ギガ・サンプルのADC用ドライバ
  • シングルエンド/差動変換
  • RF/IF用 ゲイン ブロック
  • ライン・ドライバ
  • オッシロスコープ
  • 衛星通信データ・アクイジション
  • 電子監視と防衛システム

特長と利点

  • 調整可能な出力コモンモード電圧
  • 外部調整可能なゲイン
  • −3 dB 帯域幅:3GHz(全てのゲインにおいて)
  • 低い高調波歪(H2/H3 シングルエンド -> 差動)
    -77/-67dBc@250MHz
    -69/-63dBc@500MHz
    -52/-63dBc@1GHz
  • IMD3@1GHz=67dBc
  • スルーレート:8,000 V/µs
  • 高速なオーバードライブ回復時間: 1 ns以下
  • 低い入力電圧ノイズ:3.6 nV/√Hz
  • 低消費電力:静止電流: 60 mA
  • 300MHzまでの0.1dBゲイン平坦特性
  • 16ピン LQFPパッケージを採用

ADA4960-1ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4960-1: 5 GHz、低歪のADCドライバ/ライン・ドライバ (Rev 0, 05/2012) (pdf, 109 kB)  データシート PDF
ADA4960-1: Low Distortion Ultrahigh Speed Differential ADC Driver Preliminary Data Sheet (Rev 0, 04/2010) (pdf, 109 kB)  データシート PDF
CN-0238: アンチエイリアシング・フィルタ付き高性能、12 ビット、500MSPS 広帯域レシーバ  (pdf, 643 kB) 実用回路 PDF
MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
最高クラスの低消費電力とノイズ性能を提供する高速8ビットA/Dコンバータ2品種を発表 (02 Feb 2011) プレス・リリース HTML
アンプ IC ソリューション・ブリテン HTML
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4960 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる