シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4937-2:  ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4937-xは低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプです。DC~100MHzの範囲で最大16ビットの分解能をもつ高性能ADCを駆動するのに最適です。出力同相電圧のレベルを調整して、ADCの入力に合わせることができます。同相帰還ループを内蔵しているため、卓越した出力バランスが得られるだけでなく、偶数次の高調波歪みも抑制できます。

ADA4937-xでは、差動出力のゲイン設定が簡単です。4本の抵抗で構成される簡単な外部帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインが決まります。

ADA4937-xは、アナログ・デバイセズ社独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補型バイポーラ・プロセスによって製造されており、歪みはきわめて低く、入力電圧ノイズもわずか2.2nV/√Hzです。低いDCオフセットと優れた動的性能をもつADA4937-xは、さまざまなデータ・アクイジション/信号処理アプリケーションに最適です。

ADA4937-xは鉛フリーの3mm×3mm16ピンLFCSP(ADA4937-1、シングル)、または、鉛フリーの4mm×4mm24ピンLFCSP(ADA4932-2、デュアル)パッケージで供給されます。ピン配置はPCBレイアウトと歪を最小化するように最適化されています。ADA4937-xは車載温度範囲(-40~+105℃)にわたって仕様化されており3.3V~5Vの電源で動作します。

アプリケーション

  • ADCドライバ
  • シングルエンド/差動コンバータ
  • IFおよびベースバンド・ゲイン・ブロック
  • 差動バッファ
  • ライン・ドライバ
  • 特長と利点

    • きわめて低い高調波歪み
      −112 dBc HD2 @ 10 MHz
      −84 dBc HD2 @ 70 MHz
      −77 dBc HD2 @ 100 MHz
      −102 dBc HD3 @ 10 MHz
      −91 dBc HD3 @ 70 MHz
      −84 dBc HD3 @ 100 MHz
    • 低い入力電圧ノイズ:2.2nV/√Hz
    • オフセット電圧:0.5mV(typ)
    • 出力同相電圧が調整可能
    • 差動/差動またはシングルエンド/差動動作
    • ゲインは外部から調整可能
    • 単電源動作:3.3~5V

    ADA4937-2ピン配置と機能ブロック図

    類似製品

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4937-1/ADA4937-2: 超低歪みの差動ADCドライバ (Rev A, 11/2007) (pdf, 2793 kB)  データシート PDF
    ADA4937-1/ADA4937-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver Data Sheet (Rev D, 08/2013) (pdf, 646 kB)  データシート PDF
    AN-1026: 高速差動ADCドライバの設計についての考察  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0990: シングルエンド入力アプリケーションでの差動アンプの終端  (pdf, 225 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
    このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: AD813xの使い方  (pdf, 845 kB)
    AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
    MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) チュートリアル PDF
    MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    UG-018: Evaluation Board for Dual High Speed Differential Amplifiers  (pdf, 314 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
    Understand the challenges of achieving this level of converter performance
    (Planet Analog, 3/2010)
    • Part 1
      This article looks at a 1-ppm DAC and associated support circuitry, error sources, and performance measures.
    • Part 2
      This article discusses 1-ppm circuit complexities including noise, temperature drift, thermoelectric voltages, physical stress, long-term stability, circuit construction and layout, and voltage references.
    技術関連記事 HTML
    Analog Dialogue Vol.43 No.5 高速差動ADCドライバの「交通規則」 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    "Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
    (Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
    RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
    その他 PDF
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
    ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
    ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADA4937 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4937-2 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4937-2YCPZ-R2 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 250 $ 7.69 $ 7.69 Y  成分表 PCN 購入
    ADA4937-2YCPZ-R7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 5.69 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADA4937-2YCPZ-RL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 5.69 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADA4937-2 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4937-2YCP-EBZ 製品状況: 製造中 24-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    ADA4937-2YCPZ-R7 製品状況: 製造中 24-Lead LFCSP - Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる