シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4937-1:  高速差動アンプ、超低歪み、ADCドライバ、同相帰還ループを内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
ADA4937-1製品紹介ビデオあります

ADA4937-xは低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプです。DC~100MHzの範囲で最大16ビットの分解能をもつ高性能ADCを駆動するのに最適です。出力同相電圧のレベルを調整して、ADCの入力に合わせることができます。同相帰還ループを内蔵しているため、卓越した出力バランスが得られるだけでなく、偶数次の高調波歪みも抑制できます。

ADA4937-xでは、差動出力のゲイン設定が簡単です。4本の抵抗で構成される簡単な外部帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインが決まります。

ADA4937-xは、アナログ・デバイセズ社独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補型バイポーラ・プロセスによって製造されており、歪みはきわめて低く、入力電圧ノイズもわずか2.2nV/√Hzです。低いDCオフセットと優れた動的性能をもつADA4937-xは、さまざまなデータ・アクイジション/信号処理アプリケーションに最適です。

ADA4937-xは鉛フリーの3mm×3mm16ピンLFCSP(ADA4937-1、シングル)、または、鉛フリーの4mm×4mm24ピンLFCSP(ADA4932-2、デュアル)パッケージで供給されます。ピン配置はPCBレイアウトと歪を最小化するように最適化されています。ADA4937-xは車載温度範囲(-40~+105℃)にわたって仕様化されており3.3V~5Vの電源で動作します。

アプリケーション

  • ADCドライバ
  • シングルエンド/差動コンバータ
  • IFおよびベースバンド・ゲイン・ブロック
  • 差動バッファ
  • ライン・ドライバ
  • 特長と利点

    • きわめて低い高調波歪み
      −112 dBc HD2 @ 10 MHz
      −84 dBc HD2 @ 70 MHz
      −77 dBc HD2 @ 100 MHz
      −102 dBc HD3 @ 10 MHz
      −91 dBc HD3 @ 70 MHz
      −84 dBc HD3 @ 100 MHz
    • 高速性
      1.9GHzの-3dB帯域幅、G=1
      スルーレート:6000V/µs、25~75%
      高速オーバドライブ回復:1ns
    • 低い入力電圧ノイズ:2.2nV/√Hz
    • オフセット電圧:0.5mV(typ)
    • 出力同相電圧が調整可能
    • 差動/差動またはシングルエンド/差動動作
    • ゲインは外部から調整可能
    • 単電源動作:3.3~5V

    ADA4937-1ピン配置と機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績


    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  ADA4937-1に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  Circuits from the Lab/実用回路集
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「低歪み、低ノイズ ADCドライバー」

    ADA4937-1ビデオ 広い周波数範囲でひずみが小さく、DC/AC精度の高い差動出力アンプをご紹介します。

    この製品のここがおススメ
    低ノイズ、超低歪みの高速・高性能差動アンプです。16ビットADC駆動に最適です。出力同相電圧のレベル調整も出来るお勧め品です。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADA4937-1YCPZ-R2」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4937-1/ADA4937-2: 超低歪みの差動ADCドライバ (Rev A, 11/2007) (pdf, 2793 kB)  データシート PDF
    ADA4937-1/ADA4937-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver Data Sheet (Rev C, 03/2010) (pdf, 646 kB)  データシート PDF
    AN-1026: 高速差動ADCドライバの設計についての考察  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0990: シングルエンド入力アプリケーションでの差動アンプの終端  (pdf, 225 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
    このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: AD813xの使い方  (pdf, 845 kB)
    AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0051: Driving the AD9233/9246/9254 ADCs in AC-Coupled Baseband Applications  (pdf, 111 kB) 実用回路 PDF
    MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) チュートリアル PDF
    MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-132: Evaluation Board User Guide for the ADA492x-1 and ADA493x-1 Family of Differential Amplifiers  (pdf, 226 kB)
    Differential Amplifier Evaluation Board for Single 16-lead 3 mm × 3 mm LFCSP Packages
    ユーザー・ガイド PDF
    Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
    Understand the challenges of achieving this level of converter performance
    (Planet Analog, 3/2010)
    • Part 1
      This article looks at a 1-ppm DAC and associated support circuitry, error sources, and performance measures.
    • Part 2
      This article discusses 1-ppm circuit complexities including noise, temperature drift, thermoelectric voltages, physical stress, long-term stability, circuit construction and layout, and voltage references.
    技術関連記事 HTML
    Analog Dialogue Vol.43 No.5 高速差動ADCドライバの「交通規則」 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Ask The Application Engineer 36, Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations II: Amplifier-or Transformer Drive for the ADC?
    (Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    "Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
    (Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    クワッド(4チャンネル)16ビット125MSPS A/Dコンバータ「AD9653」を発表 (18 May 2012) プレス・リリース HTML
    マルチch高速A/Dコンバータ「AD9257」「AD9637」「AD9253」「AD9633」を発表 (24 Nov 2011) プレス・リリース HTML
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
    ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADA4937 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4937-1 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADA4937-1 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4937-1YCP-EBZ 製品状況: 製造中 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    ADA4937-1YCPZ-R7 製品状況: 製造中 16-Lead LFCSP - Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる