Diffampcalc™:ADI社が提供する、差動アンプ計算ソフト・ツール

Industry


 

DIFFAMPCALC™を使って回路設計の効率向上に役立ててください。

差動アンプ回路の設計用ツールADI DiffAmpCalc™(無料)をダウンロードしてください。このツールを使うと、これまで何時間もかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮することができます。このツールは非常に使い易く、インタラクティブなユーザ・インターフェースを備えていますので、すぐに動作させることができます。

ゲイン、終端抵抗、消費電力、ノイズ出力、および入力のコモンモード電圧範囲を決定する計算を、時間短縮して自動的に行ってくれます。
内蔵されている誤差検出は、差動アンプに共通した問題が設計全体に及ぼすことを防ぐことができます。
データの変更のような“もし、こうしたら?”というようなシナリオに対してリアルタイムで表すことが無制限に可能となっています。
ユーザ・フレンドリーな、インタラクティブ・ダッシュボードを伴った直感的なGUI機能(GUIを使って、リアルタイムでさまざまな状態を直ちに確認できる機能)が備わっています。
ポイント&クリック”法を使って、ADIの差動アンプ、さまざまな出力負荷構成および抵抗許容誤差を、容易に選択することができます。
 
 
 

下記一覧を参考にして、製品サンプルと評価用ボードを注文してください。

ADI DiffAmpCalcがサポートしている差動アンプ製品一覧

AD8132 - 低価格、高速差動アンプ
AD8137 - 低価格、低消費電力、差動A/Dコンバータ・ドライバ
AD8138 - 低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ
AD8139 - 低ノイズ、レールtoレール、差動A/Dコンバータ・ドライバ
ADA4927-1 - 超低歪み、電流帰還型、差動A/Dコンバータ・ドライバ
ADA4927-2 - 超低歪み、電流帰還型、差動A/Dコンバータ・ドライバ
ADA4930-1 - 超低ノイズ、低電圧A/Dコンバータ向けドライバ・アンプ
ADA4930-2 - 超低ノイズ、低電圧A/Dコンバータ向けドライバ・アンプ
ADA4932-1 - 低消費電力、差動A/Dコンバータ・ドライバ
ADA4932-2 - 低価格、低消費電力、差動A/Dコンバータ・ドライバ
ADA4937-1 - 超低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ(シングル)
ADA4937-2 - 超低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ(デュアル)
ADA4938-1 - 超低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ(シングル)
ADA4938-2 - 超低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ(デュアル)
ADA4939-1 - 超低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ
ADA4939-2 - 超低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ


差動アンプとそのツールの関連資料

Video2

DiffAmpCalc™の使い方ガイド(英語)

アナログ・デバイセズの差動アンプ・カリキュレータ(DiffAmpCalc)は差動アンプ設計を手助けし、設計時間を数時間から数分に短縮します。
 

ウェブキャスト:Introduction to differential amplifiers and design tools(英語)
差動アンプと設計ツールの紹介、高速差動ADCドライバの設計考察 (PDF)
差動アンプのためのアクティブ・フィルタ評価用ボード (PDF)

 
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる