シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8369:  可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、45dB、600MHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8369...モノリシック、シリコン・バイポーラ、完全差動、デジタルVGA

AD8369は、高性能のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、セルラ・レシーバ内のIF周波数で使用できるように設計されています。 このデバイスは、パラレルまたは3線式シリアル制御のいずれかに設定できる4ビット・デジタル制御のゲイン制御インターフェースを備えています。ゲイン制御レンジは、全体で45dBになり、3dBの単位で調整可能です。

AD8369は、デジタルIFレシーバでの使用に最適で、70/140/190/240/380MHzの一般IF周波数で動作するように完全に仕様規定しています。ゲインの安定性と平坦性は、380MHzで20MHzのチャンネル帯域幅にわたって0.1dB未満です。低歪みと200Ω(または1KΩ)を駆動する能力を備えるAD8369は、高IFゲインの制御エレメントとして最適な配置と柔軟性を実現しています。

AD8369は、高度なシリコン・バイポーラ・プロセスで製造されており、3~5Vの単電源で動作し、省スペースの16ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)、-40~+85℃の温度範囲で完全に仕様規定されています。

特長と利点

  • デジタルのゲイン制御レンジ:-5~+40dB
  • 380MHzまでのきわめて平坦なゲイン応答
    20MHzのキャリア帯域幅にわたって<0.1dB
  • シリアル/パラレルのデジタル・インターフェースにより3dBのステップが可能
  • 完全差動の200Ωの入出力
  • 出力3次インターフェース(OIP3):+25dB
  • ノイズ指数:6.8dB
  • パワーダウン機能
  • 単電源動作:3~5.5V

AD8369機能ブロック図

AD8369ブロック図
AD8369機能ブロック図

OF NOTE ...

Other Wireless VGA products ... AD8367 - 500 MHz Single Ended, Analog Controlled VGA

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8369: LF~600 MHzの45dB デジタル制御VGA (Rev 0, 01/2003) (pdf, 2186 kB)  データシート PDF
AD8369: 45-dB Digital VGA LF to 600MHz Data Sheet (Rev 0, 01/2003) (pdf, 968 kB)  データシート PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
Integrated VGA Aids Precise Gain Control  (pdf, 194 kB)
by Phillip Halford and Eamon Nash, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, March 2002)
技術関連記事 PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
High-speed ADCs suit communications applications
(RF Design, 4/5/2006)
関連記事 HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
デュアル・チャンネルも新登場。受信システムの小型化・高音質化を実現する、
RFシグナルチェーン・ソリューション
メディア掲載一覧 HTML
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8369 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8369ARU 製品状況: 製造中止 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD8369ARU-REEL7 製品状況: 製造中止 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD8369ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.04 $ 4.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8369ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 5.04 $ 4.25 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8369 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8369-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる