シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8335:  可変ゲイン・アンプ、ローノイズ、ローコスト、クワッド

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8335は、コスト条件と電源条件の厳しいアプリケーション向けに開発された、ローノイズ・プリアンプ付きクワッド可変ゲイン・アンプ(VGA)です。各チャンネルは、48dBのゲイン・レンジ、完全差動信号経路、入力プリアンプのアクティブ・マッチング、ユーザ選択可能な46dBと38dBの最大ゲインを備えています。チャンネルごとにゲイン制御を行います。

プリアンプ(PrA) はシングルエンド入力、ゲイン8 倍(18.06dB)を備えた差動出力となっており、入力電圧範囲は最大625mV p-pです。PrAノイズは 1.2 nV/√Hzであり、PrAとVGAの合計入力換算電圧ノイズは、最大ゲインで1.3 nV/√Hz です。

ノイズ帯域幅(NBW)を、40MHzのADCに対するナイキスト周波数である20MHzとすると、入力のS/N比は92dBです。HILOピンにより、1V p-pまたは2V p-pのフルスケール(FS)入力を持つ10/12ビットADCの出力S/N比を最適化します。チャンネル1と2はEN12ピン、チャンネル3と4はEN34ピンを通じてイネーブルになります。VGA専用のアプリケーションでは、PrAをパワーダウンすれば、消費電力を大幅に低減できます。

AD8335は、64ピンのリード・フレーム・チップ・スケール(9mm×9mm)パッケージを採用し、-40~+85℃の工業用温 度範囲で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 医療用画像処理(超音波、ガンマ・カメラ)
  • 音波探知機
  • テストおよび測定
  • 精密で安定したワイドバンド・ゲイン制御
  • 特長と利点

    • ローノイズ・プリアンプ(PrA)
    • 電圧ノイズ:1.3 nV/√Hz (typ)
    • 電流ノイズ:2.4 pA/√Hz (typ)
    • NF=7dB (RS = RIN = 50 Ω)
    • シングルエンド入力:VIN(max)= 625 mV p-p
    • アクティブ入力マッチ
    • VGA
      差動出力
      VOUT (max) = 5 V p-p、RL = 500 Ω 差動
      ゲイン・レンジ (8 dB の出力ゲイン・ステップ)
      -10~+38dB(LOゲイン・モード)
      -2~+46dB(HIゲイン・モード)
      正確なデシベル・リニア・ゲイン制御

    AD8335機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8335:可変ゲイン・アンプ、ローノイズ、ローコスト、クワッド (Rev 0, 05/2005) (pdf, 604 kB)  データシート PDF
    AD8335: Quad Low Noise, Low Cost Variable Gain Amplifier Data Sheet  (Rev B, 02/2012) (pdf, 702 kB)  データシート PDF
    Temperature monitor measures three thermal zones
    by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
    技術関連記事 HTML
    How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
    by Eberhard Brunner, Analog Devices, Inc.
    (Analog Dialogue Vol. 36, May-July 2002)
    技術関連記事 HTML
    Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
    ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
    (analogZone September 1, 2003)
    関連記事 HTM
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8335 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8335 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8335ACPZ 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 14.25 $ 12.14 Y  成分表 PCN 購入
    AD8335ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 12.14 Y  成分表 PCN 購入
    AD8335ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 14.25 $ 12.14 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8335 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8335-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 294.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる