シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8334:  可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、クワッド

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8334は、超ローノイズでクワッド・チャンネルの直線性dB可変ゲイン・アンプ(VGA)です。超音波システム用に最適化されていますが、ローノイズの可変ゲイン制御に、動作周波数が100MHz未満のいずれのアプリケーションでも使用できます。

AD8334はクワッド・バージョンですが、シングルのAD8331とデュアルのAD8332もあります。

仕様の詳細については、AD8332のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 超音波およびソナー
  • 高性能AGCシステム
  • 低IFの信号処理
  • 高速ADCドライバ
  • 特長と利点

    • 最大ゲインできわめて低い入力ノイズ
    • アクティブ・ターミネーション・マッチング(外付け抵抗によって選択)
    • 超ローノイズのLNAプリアンプ
    • 帯域幅:120MHz(-3dB)
    • プログラマブルなポストアンプによる広いゲイン・レンジ
    • LNAの後段より完全差動の信号経路
    • 出力クランプ・レベルを選択可能
    • ゲイン、オフセット、クランプ・レベルに対するトリミング
    • 10/12ビットADCに最適化
    • +5V単電源

    AD8334機能ブロック図

    Of Note . . .

    Technical Article: Complete Analog Front End (AFE) for Advanced Ultrasound Equipment

    For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
    How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
    by Eberhard Brunner, Analog Devices, Inc.
    (Analog Dialogue Vol. 36, May-July 2002)
    技術関連記事 HTML
    Ultrasound System Considerations and their Impact on Front-End Components  (pdf)
    (Analog Dialogue, Vol 36, No. 3)
    技術情報誌 Analog Dialogue PDF
    Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
    Analog Front End Improves Ultrasound Images
    (eeProductCenter, 9/19/2005)
    関連記事 HTML
    High-Speed, 14-Bit Quad ADC Targets Medical Imaging Applications
    (RF Design, June 1, 2006)
    関連記事 HTML
    ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
    (analogZone September 1, 2003)
    関連記事 HTM
    マルチch高速A/Dコンバータ「AD9257」「AD9637」「AD9253」「AD9633」を発表 (24 Nov 2011) プレス・リリース HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Medical Applications メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    よくある質問(FAQ):ビーム形成アプリケーション向けのADCアレイ FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8334 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8334 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8334ACPZ 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 18.17 $ 14.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8334ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 14.66 Y  成分表 PCN 購入
    AD8334ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 18.17 $ 14.66 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8334 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8334-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 294.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる