シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8332:  可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8332は、超低ノイズで、デシベル・リニアの可変ゲインを持つデュアル・チャンネルのアンプ(VGA)です。超音波システムにとって最適化されており、これらのアンプは、最大120MHzまでの周波数における、低ノイズ可変ゲイン・アンプ素子として適しています。

各チャンネルは、超低ノイズ・プリアンプ(LNA)、48 dBのゲイン範囲を持つX-AMP® VGA、調整可能な出力リミッティング機能を備え、かつゲインが選択可能なポストアンプから構成されています。LNAゲインは19 dBで、シングルエンド入力を差動出力に変換します。一本の抵抗を使うことによって、ノイズ性能を劣化することなく、LNAの入力インピーダンスを信号源のインピーダンスとマッチングするように調整できます。

VGAは48dBのゲイン範囲を持っているため、これらのデバイスは、幅広いさまざまなアプリケーションに適しています。範囲全体にわたって、優れた帯域幅の均一性が維持されています。ゲイン制御インターフェースは、40 mV~1 Vの範囲の制御電圧に対して、高精度かつdB値で直線的な50 dB/Vのスケーリングを提供しています。出荷時のトリミングにより、優れたデバイス毎およびチャンネル毎のゲイン・マッチングを保証しています。差動信号パスの採用により、優れた2次および3次の歪み性能と低クロストークを可能にしています。

動作温度範囲は-40℃~+85℃です。AD8332は、28ピンのTSSOPと32ピンのLFCSPパッケージで供給されます。

AD8332は、シングルのAD8331とクワッドのAD8334の、デュアル・バージョン製品です。

アプリケーション
  • 超音波およびソナーのTVG制御
  • 高性能AGCシステム
  • I/Q信号処理
  • 高速ADCドライバ
  • 特長と利点

    • 最大ゲインできわめて低い入力ノイズ
      電圧ノイズ:0.74nV/√Hz
      電流ノイズ:2.5pA/√Hz
    • 3dB帯域幅:120MHz
    • 低消費電力:125mW/チャンネル
    • ポストアンプによる広利得範囲
      -4.5~+43.5dB
      +7.5~+55.5dB
    • 低い出力換算ノイズ:48nV/√Hz(typ)
    • アクティブ・入力インピーダンス・マッチング
    • 10/12ビットADCに最適化
    • 出力クランプ・レベルを選択可能
    • +5V単電源
    • 28ピンTSSOPパッケージと32ピンLFCSPパッケージで供給

    AD8332 機能ブロック図
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
    AD8332: 可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ、デュアル、プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵 (Rev 0, 04/2003) (pdf, 631 kB)
    大変申し訳ございませんが、AD8331の日本語版に関しましては、類似製品AD8332の日本語版をご参照ください。
     データシート PDF
    AD8331/AD8332/AD8334: Ultralow Noise VGAs with Preamplifier and Programmable RIN Data Sheet (Rev G, 10/2010) (pdf, 861 kB)  データシート PDF
    Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
    How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
    There are major trade-offs to be considered when designing ultrasound front-end circuits. Performance parameters in the front-end circuit components affect diagnostic performance—and conversely, system configuration and objectives affect the choice of components.

    (Analog Dialogue, Vol. 36, No. 3, May-July, 2002)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Ultrasound System Considerations and their Impact on Front-End Components  (pdf)
    (Analog Dialogue, Vol 36, No. 3)
    技術情報誌 Analog Dialogue PDF
    How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
    by Eberhard Brunner, Analog Devices, Inc.
    (Analog Dialogue Vol. 36, May-July 2002)
    技術関連記事 HTML
    Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
    ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
    (analogZone September 1, 2003)
    関連記事 HTM
    RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
    RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
    その他 PDF
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) その他 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    よくある質問(FAQ):ビーム形成アプリケーション向けのADCアレイ FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8332 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8332 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8332ACPZ-R2 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 250 $ 14.58 $ 14.58 Y  成分表 PCN 購入
    AD8332ACPZ-R7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 1500 $ 12.68 $ 10.78 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8332ACPZ-RL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 5000 $ 12.68 $ 10.78 Y  成分表 PCN 購入
    AD8332ARU 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 14.32 $ 12.18 N  成分表 PCN 購入
    AD8332ARU-REEL 製品状況: 最終購入可能日 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 2500 $ 14.32 $ 12.18 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    AD8332ARU-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 $ 14.32 $ 12.18 N  成分表 PCN 購入
    AD8332ARUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 12.68 $ 10.78 Y  成分表 PCN 購入
    AD8332ARUZ-R7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 $ 12.68 $ 10.78 Y  成分表 PCN 購入
    AD8332ARUZ-RL 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 2500 $ 12.68 $ 10.78 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8332 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8332-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 148.76 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる