OBSOLETE PRODUCT — AD8327:  CATVライン・ドライバ、5V、粗調整電力制御

AD8327は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、48.16dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、6.02dB/メジャー・キャリーでゲインを変化させることができます。

データシート

置き替え製品

製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。



仕様

Gain Control Digital
Number of Channels 1
Bandwidth -3dB (typ) 160MHz
Spectral Noise (nV/rtHz) 64nV/rtHz
Isupply (max) 105mA
Gain Accuracy (dB) �1dB
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる