シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8132:  差動アンプ、高速、低価格、ユニークな内部帰還機能搭載

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD8132は、抵抗でゲインを設定できる低価格の差動アンプで、シングルエンド入力から差動出力を得ることもできるアンプです。AD8132は、差動入力を備えたA/Dコンバータの駆動や長いラインの信号駆動に対する主な仕様にわたって進化したオペアンプといえます。AD8132はユニークな内部帰還機能を持っており、この機能は出力ゲインと位相を一致させて、10MHzで-68dBのバランスを与え、EMI 放射と高調波を抑圧します。

アナログデバイセズの次世代XFCBバイポーラ・プロセスによって製造されており、-3dB帯域幅は350MHzで、低価格にもかかわらず5MHzでは-99dBcのSFDRを持った差動信号を出力します。AD8132を使えば、高性能A/Dコンバータ用のトランスが不要で、低周波およびdcの情報も失わずにすみます。差動出力のコモンモード電圧レベルはVOCMピンに印加する電圧によって設定でき、単電源のA/Dコンバータを駆動するにあたって、入力信号を容易にレベルシフトできます。高速なオーバーロード・リカバリ特性はサンプリング精度を維持します。

また、AD8132は差動ドライバとして、低価格のツイストペアーケーブルや同軸ケーブルで高速信号を伝送するために使うことができます。フィードバック・ネットワークは、信号の高周波数領域成分の増加調整として使うことができます。AD8132はアナログ、デジタルのビデオ信号のどちらにでも、あるいはその他の高速データの伝送に使うことができます。AD8132は、カテゴリ3またはカテゴリ5のどちらのツイストペアでも、あるいは同軸ケーブルを、最小限のライン減衰で駆動する能力を備えています。AD8132は、デスクリートのライン・ドライバ・ソリューションの改良品として大幅なコスト・パフォーマンスを備えた製品です。

差動信号処理は、グランドを基準としたシステムでの厄介なグランド・ノイズの影響を低減します。AD8132は、差動とシングルエンド信号の部品の間における変換が容易で、信号チェーンを通して差動信号処理(ゲインとフィルタリング)として使うことができます。

D8132Wは車載グレードのバージョンでAEC-Q100の125℃での基準を満たしています。詳細についてはオートモーティブ製品セクションを参照してください。 

AD8132は、SOIC_NとMSOPパッケージの両方が用意されており、拡張工業用温度範囲–40℃~+125℃にわたって動作します。

アプリケーション

  • 低消費電力、差動A/Dコンバータ・ドライバ
  • 差動の増幅と差動フィルタリング
  • ビデオ ライン・ドライバ
  • 差動入力/出力のレベル・シフト
  • シングルエンド入力信号を差動出力のドライバに変換
  • アクティブ・トランス
  • オートモーティブ・ドラーバー・アシスタンス
  •                
  • オートモーティブ・インフォテイメンション
  • 特長と利点

    • 高速
      −3 dB帯域幅:350MHz
      スルーレート:1200V/µs
    • 抵抗でゲインの設定が可能
    • 内部コモンモード帰還回路
    • 改善されたゲインおよび位相バランス:-68dB@10MHz
    • 出力コモンモード電圧設定用の独立した入力ピン
    • 低歪み:SFDR:-99dBc@5MHz、800Ω負荷
    • 低消費電力:10.7mA@5V
    • 電源電圧範囲:+2.7 V~±5.5V

    AD8132 機能ブロック図

    Next Generation Devices

    Analog Devices introduces the next generation of Differential Amplifiers, these new amplifiers offer higher performance and lower power consumption than previous devices. Also new in this category, is each of these devices are offered as dual amplifiers, which simplifies designs and reduces board area.

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品 の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性



    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  製品ビデオをご用意
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求


    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


       無償サンプル
    無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
    無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
    AD8132: 低価格高速差動アンプ (Rev I, 09/2009) (pdf, 759 kB)  データシート PDF
    AD8132: Low-Cost, High Speed Differential Amplifier Data Sheet  (Rev I, 09/2009) (pdf, 441 kB)  データシート PDF
    AN-1026: 高速差動ADCドライバの設計についての考察  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0990: シングルエンド入力アプリケーションでの差動アンプの終端  (pdf, 225 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
    このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: AD813xの使い方  (pdf, 845 kB)
    AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    アプリケーション・ノート PDF
    MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) チュートリアル PDF
    MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages  (PDF, 263 kB) ユーザー・ガイド PDF
    UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 493 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Analog Dialogue Vol.43 No.5 高速差動ADCドライバの「交通規則」 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    "Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
    (Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
    Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. その他 HTML
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) その他 PDF
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
    Vocmとは何? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
    ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    AD8132 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8132 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8132AR 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.29 $ 1.93 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
    AD8132AR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.93 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
    AD8132AR-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.93 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
    AD8132ARM 製品状況: 最終購入可能日 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.29 $ 1.93 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    AD8132ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.97 $ 1.67 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8132ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.67 Y  成分表 PCN 購入
    AD8132ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.67 Y  成分表 PCN 購入
    AD8132ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.97 $ 1.67 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD8132ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.67 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8132ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.67 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8132WARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 1000 - $ 1.83 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8132 Evaluation Boards
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8132AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    AD8132ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 2.78 Yes -
    AD8132ARM-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    AD8132ARMZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP $ 2.78 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる