シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD603:  可変ゲインアンプ、電圧制御、90MHz、低ノイズ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD603は、RFおよびIFのAGCシステム用のローノイズ電圧制御アンプです。ピン選択可能な高精度のゲインを提供し、90MHzの帯域幅で-11~+31dB、または9MHzの帯域幅で+9~+51dBです。外付け抵抗を1つ使用すれば、あらゆる中間ゲイン・レンジが得られます。入力換算ノイズ密度は1.3nV/√Hzで、消費電力は推奨電圧±5Vにおいて125mWです。

デシベルのゲインは「dB単位でリニア」で、正確に校正され、温度と電源に対して安定しています。ゲインは高インピーダンス(50MΩ)、低バイアス(200nA)の差動入力で制御されます。このとき、スケーリングは25mV/dBで、1Vのゲイン制御電圧で制御できるゲイン・レンジは40dBに及びます。いずれのレンジを選択しても、1dBのオーバーレンジとアンダーレンジが設けられています。ゲイン制御応答は、40dBの変化に対して1μs未満です。

差動のゲイン制御インターフェースにより、差動またはシングルエンドの正または負の制御電圧を使用できます。これらのアンプのいくつかをカスケード接続し、ゲイン制御でゲインをオフセットし、システムのS/N比を最適化できます。

AD603は、低歪みで最低100Ωの負荷インピーダンスを駆動できます。例えば、5pFと並列に接続された500Ω負荷では、10MHzで±1Vの正弦波出力に対する全高調波歪みは-60dBc(typ)です。ピークの指定出力は500Ωの負荷で±2.5V(min)、または100Ωの負荷で±1Vです。

AD603は、独自の回路トポロジであるX-AMP®を使用しています。X-AMPは、0~-42.14dBの可変減衰器とその後の固定ゲイン・アンプで構成されます。この減衰器の働きで、大きな入力を扱う必要がなくなり、負帰還を使用して(固定)ゲインとダイナミック性能を決定できます。この減衰器には100Ωの入力抵抗があり、±3%にレーザ・トリミングされた7段のR-2Rラダー・ネットワークとなっています。タップ・ポイント間の減衰は6.021dBです。独自のインターポレーション技術により連続したゲイン制御機能が得られ、制御はdB単位でリニアになります。

AD603Aは-40~+85℃での動作を仕様規定

アプリケーション

  • RF/IF AGC アンプ
  • ビデオ・ゲイン制御
  • A/Dコンバータの入力レンジの拡張
  • 信号計測

特長と利点

  • dB単位のゲインをリニアにコントロール
  • ゲイン・レンジをピンで設定:
    -11dB~+31dB@90MHz
    9dB~51dB@9MHz
  • 中間のレンジも可能:-1dB~+41dB@30MHz
  • 帯域はゲインには依存しない
  • 1.3nV/√Hzの入力ノイズ密度
  • ±0.5dB(typ)ゲイン精度

AD603 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD603: Military Data Sheet  (Rev A, 01/2002) (pdf)  データシート PDF
AD603: Low Noise, 90 MHz Variable Gain Amplifier Data Sheet (Rev K, 04/2012) (pdf, 545 kB)  データシート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
Impedance Matching Tutorial
This tutorial examines the Smith Chart and its application to transmission line impedance matching.
チュートリアル HTML
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD603 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD603 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9457203MPA 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 45.00 $ 40.68 N  成分表 PCN 購入
AD603AQ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 工業用 Tube, 48 $ 6.97 $ 6.30 N  成分表 PCN 購入
AD603AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 6.98 $ 6.32 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD603AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 6.32 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD603AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 0.00 $ 6.32 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD603ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 6.17 $ 5.58 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD603ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.58 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD603ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 6.17 $ 5.58 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD603SQ/883B 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 45.00 $ 40.68 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD603 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD603-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 76.50 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる