シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8273:  オーディオ・ディファレンス・アンプ、2チャンネル

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8273は、ゲイン設定抵抗を内蔵した低歪みのデュアル・チャンネル・アンプです。外部部品を使用することなく、高性能のディファレンス・アンプ(G=½または2)、反転アンプ(G=½または2)、あるいは非反転アンプ(G=1½または3)として構成することができます。

AD8273は単電源と両電源で動作し、各アンプの最大電源電流は2.5mAで済みます。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されており、完全RoHS適合で供給されています。

アプリケーション

  • ADCドライバ
  • 高性能オーディオ
  • 計装用アンプのビルディング・ブロック
  • レベル変換
  • 自動テスト装置
  • Sine/Cosineエンコーダ

特長と利点

  • ±4000V HBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD耐圧
  • 低歪み:
    0.00025% THD+N(20kHz)
    0.0015% THD+N(100kHz)
    600Ω負荷のドライブ
  • 2種のゲイン設定
    ゲイン1/2(-6dB)
    ゲイン2(+6dB)
    0.05%(max) ゲイン誤差
    10ppm/℃(max) ゲインドリフト
  • 優れたAC仕様
    スルーレート:20V/µs(min)
    セトリング時間(~0.01%):800ns
  • 高精度DC性能
    CMRR:77dB(min)
    オフセット電圧:700µV(max)
  • 14ピン SOIC パッケージを採用
  • 電源電流:チャンネルあたり2.5mA(max)
  • 電源範囲:±2.5V~±18V

AD8273機能ブロック図
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
AD8273: Very Low Distortion, Dual-Channel, High Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev B, 08/2010) (pdf, 412 kB)  データシート PDF
AN-1328: High Performance, Low Noise Studio Microphone with MEMS Microphones, Analog Beamforming, and Power Management  (pdf, 342 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN0284: High Performance, Low-Noise Studio Microphone with MEMS Microphones, Analog Beamforming, and Power Management  (pdf, 276 kB) 実用回路 PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
UG-744: Evaluating the AD8273/AD8277/AD8279  (pdf, 1006 kB) ユーザー・ガイド PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
Analog Dialogue Vol.44 Vol.5 未発表論文から  超低歪みオーディオ・パンポット・アンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
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
AD8273 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8273ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 1.92 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8273ARZ-R7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 $ 1.92 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
AD8273ARZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 $ 1.92 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8273 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8273-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for 14-Lead SOIC $ 125.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる