Amplifier ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 9

アンプIC ソリューション・ブリテン 2010年 No.9

いつもソリューション・ブリテンをご愛読いただきありがとうございます。
シグナル・チェーンを設計するどのプロセスにも役立つ関連情報を以下に掲載しています。ぜひ設計の参考にご覧ください。

Adobe PDFPDFを開く (pdf, 1.38 MB)

製品を選択する


各製品の製品ページより、サンプル請求とデータシートのダウンロードができます。

ADA4930: Single-Supply Differential Amp to Drive 1.8 V ADCs
ADA4960 : Low Distortion, Ultra Wideband Differential ADC driver
AD8475: Attenuating Differential Amplifier to drive 18-bit SAR ADCs up to 4 MSPS with 10V Inputs
AD5748 and AD5749: Programmable Single-Channel Analog Output Driver
AD8207: Zero-Drift, High Common-mode Current Sense Amplifier
AD8217: High Resolution, Zero-Drift Current Sense Amplifier
AD849x: J and K Type Thermocouple Amplifiers with Cold junction Compensation
ADA4857: Low Power, Voltage Feedback Amplifier with Low Distortion and Low Noise
AD8657: Low Power, Rail-to-Rail, Wide Supply Voltage Range Op Amp
ADR34xx: Family of Micropower Voltage Reference for High Accuracy Design

Don see the device that you need? Choose from the product selection tables below:

ADC Drivers(差動アンプ
Current Sense Amps
オペアンプ(OPアンプ)
Voltage Reference

シグナル・チェーンを考える


ソリューション・ブリテン
アナログ・デバイセズ ソリューション・ブリテンでは分野別に新製品、デザインのアイディア、セレクション・ガイド(製品一覧表)などをご紹介しています。


技術情報誌 Analog Dialogue
技術情報誌 Analog Dialogueは、アナログ、デジタル、ミックスド・シグナルの各製品やアプリケーション、技術、テクニックについての論文が満載です。世界中のエンジニアの皆様に人気のある情報誌をウェブサイトでご紹介します。


セミナー&トレーニング ― D/Aコンバータ
オンライン・セミナー、製品やツールの紹介をするショート・ビデオ、セミナー資料等を掲載しています。


実際の回路を設計する


Circuits from the Lab/実用回路集 サポート:
アナログ・デバイセズの技術者が、実験により得られた有意義な回路情報を、皆様にご提供いたします。アナログ・デバイセズ製品の組み合わせを、素早く回路に実現することや、皆様の製品に安心して組み込んでいただくことが可能な、実用回路集のご紹介です。

Multisim Component Evaluator: Free SPICE simulator for ADI components.

Diff Amp Calculator: This graphical tool calculates gain and component values of a diff amp for terminated or unterminated inputs, noise, input/output VOCM range, and more.

Voltage Reference Selection and Evaluation Wizard: Helps find the best voltage reference for your application based on design parameters and estimate its output based on various error sources.

RAQ(珍問/難問集)
アナログ・デバイセズのエキスパートが課題を解決する、技術的なトラブルシューティング、見識やアイデア等をご紹介します。

技術資料
弊社のアプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、技術関連記事、資料/セミナー、マニュアルやユーザー・ガイドを検索できます。

ビデオ
弊社製品紹介のビデオが掲載されております。

Webcasts: A library of short-length videos addressing subjects in product overviews and applications.

アナログ・テック・サポート
部品の選定やお勧め製品のご相談、設計時のサポートやトラブルシューティングなど、アナログ・デバイセズの技術のスペシャリストがお応えします。設計効率の向上にぜひお役立てください。

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる