AD8417:  電流検出アンプ、双方向電流、G=60V / V、ゼロ・ドリフト

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8417は、高電圧、高分解能の電流シャント・アンプです。60V / Vの初期ゲインを特長としており、全温度範囲にわたるゲイン誤差は最大で±0.3%を備えています。バッファされた出力電圧は、ほとんどの標準的なコンバータに直接インターフェースすることができます。AD8417は、-2V~+70Vにわたって優れた入力コモンモード電圧の除去を提供します。AD8417は、モーター・コントロール、パワーマネージメントおよびソレノイド制御を含む幅広い車載ならび工業用アプリケーションで、シャント抵抗両端の双方向電流計測を行います。

AD8417は、-40~+125℃の温度範囲にわたって、ブレーク・スルーされた性能を提供します。特長としてゼロドリフト・コアがあり、動作温度範囲及びコモンモード電圧範囲にわたって、オフセットは、わずか0.1μV/℃(typ)しかドリフトしません。AD8417は、車載アプリケーション向けの品質評価がなされています。A8417は、EMIフィルタと、パルス幅変調(PWM)タイプの入力コモンモード電圧で、出力精度を確実にする特許収得済みの回路を含んでいます。入力オフセット電圧は±200μV(typ)です。AD8417は、8ピンのMSOPパッケージとSOICパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • ハイサイド電流検出:モータ制御、ソレノイド制御、パワーマネージメント
  • ロー・サイド電流の検出
  • 短絡保護

特長と利点

  • オフセット・ドリフト:0.1μV/℃(typ)
  • 全温度範囲にわたるオフセット電圧:±400μV(max)
  • 動作電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 電磁放射(EMI)フィルタ内蔵
  • 高い入力コモンモード電圧範囲:
    -2V~+70V(連続)、
    動作可能範囲、-4V~+85V破損なし
  • 初期電圧ゲイン:60 V/ V
  • 広い動作温度範囲:
    -40℃~+125℃
  • 双方向電流計測動作
  • 8ピンSOICと8ピンMSOPパッケージを採用
  • コモンモード除去比(CMRR):86dB(DC~10kHz)
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済

AD8417 機能ブロック図

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8417 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8417 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8417BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.03 $ 0.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8417BRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 1.03 $ 0.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8417WBRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Tube, 50 $ 1.18 $ 1.14 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8417WBRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 3000 - $ 1.14 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8417WBRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 $ 1.18 $ 1.14 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8417WBRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 - $ 1.14 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8417WHRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Tube, 50 $ 1.47 $ 1.41 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8417WHRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 3000 - $ 1.41 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8417WHRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 $ 1.47 $ 1.41 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8417WHRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 - $ 1.41 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8417 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8417R-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for 8 Lead SOIC $ 83.40 Yes -
AD8417RM-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for 8 Lead MSOP $ 83.40 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる