シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8274:  ディファレンス・アンプ、高精度、超低歪み

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8274は、ACおよびDC性能の優れたディファレンス・アンプです。アナログ・デバイセズ独自のiPolar®プロセスとレーザ・トリミング抵抗を用いて製造され、画期的な消費電流対歪み率特性を達成するとともに、優れたゲイン・ドリフト、ゲイン精度、CMRR性能を備えています。

オーディオ・バンドの歪み性能は、½のゲイン時に0.00025%(112dB)、2のゲイン時に0.00035%(109dB)ときわめて低く、この低い歪み率を維持しながら600Ωの負荷を駆動します。

最大±18Vの電源電圧(+36Vの単電源)で動作するAD8274は、工業用の大信号計測に最適です。さらに、抵抗分圧器アーキテクチャにより、電源を超える電圧の測定も可能です。

部品を外付けせずに、AD8274をG=½またはG=2の差動アンプとして構成できます。高いゲイン安定性や低歪みの性能が要求されるシングルエンドのアプリケーションでは、AD8274を-2から+3までの範囲の複数ゲインで構成することも可能です。

AD8274は歪み性能とDC性能に優れ、しかもスルーレートと帯域幅が高いため、優れたADCドライバとして利用できます。さらに、出力駆動能力が高いため、ケーブル・ドライバとしても最適です。

AD8274の電源電流は、最大でわずか2.6mAに抑えられています。このデバイスは-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定され、RoHSに完全準拠しています。デュアル・バージョンについては、AD8273 のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • ADCドライバ
  • 高性能オーディオ
  • 計装アンプのビルディング・ブロック
  • レベル変換器
  • 自動試験装置
  • サイン/コサイン・エンコーダ
  • 特長と利点

    • 超低歪み
      0.00025%のTHD+N(20kHz)
      0.0015%のTHD+N(100kHz)
      600Ω負荷を駆動
    • 優れたゲイン精度
      0.03%(max)のゲイン誤差
      2ppm/℃(max)のゲイン・ドリフト
      ½または2のゲイン
    • AC仕様
      20V/μs(min)のスルーレート
      800ns(0.01%に対する)のセトリング時間
    • 高精度のDC性能
      83dB(min)のCMRR
      700μV(max)のオフセット電圧
    • 8ピンのSOICおよびMSOPパッケージ
    • 電源電流:2.6mA(max)
    • 電源範囲:±2.5~±18V

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8274: 非常に歪みの小さい高精度ディファレンス・アンプ (Rev 0, 07/2008) (pdf, 769 kB)  データシート PDF
    AD8274: Very Low Distortion, Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev C, 08/2011) (pdf, 415 kB)  データシート PDF
    CN-0122: High Speed Instrumentation Amplifier Using the AD8271 Difference Amplifier and the ADA4627-1 JFET Input Op Amp  (pdf, 159 kB) 実用回路 PDF
    CN-0116: High Voltage, High Precision Current Sensing with Output Level Shifting Using the AD8210 Current Sense Amplifier and the AD8274 Difference Amplifier  (pdf, 208 kB) 実用回路 PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8274 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8274 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8274ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.25 $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8274ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
    AD8274ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
    AD8274ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.25 $ 1.05 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD8274ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8274ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 1.25 $ 1.05 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる