シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD628:  ディファレンス・アンプ、高コモン・モード電圧、プログラマブル・ゲイン

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD628は優れたDC性能と幅広い周波数レンジでの高いコモン・モード除去性能を兼ね備えた、高精度の計装アンプです。高電圧のスケーリングに使用すると、単電源動作のA/Dコンバータ用プリアンプとして、標準の制御電圧または電流を簡単に変換できます。広帯域フィードバック・ループが採用されているので、Σ-Δ型A/Dコンバータのコンデンサの充電によって発生する歪みの影響が最小限に抑えられます。

リファレンス・ピン(VREF)は、バイポーラ信号をシフトしたユニポーラ信号に変換するのに必要なDCオフセットをかけます。AD628は+5V、+10V、±5V、±10Vおよび4mA~20mAの入力信号を、単電源動作のA/Dコンバータの入力レンジ内のシングルエンド出力に変換します。

AD628は、±120Vの入力コモン・モードおよび差動モードの動作レンジに対応します。このデバイスはコモン・モード入力インピーダンスが高いので、シャント抵抗にかかる高電圧の測定に最適です。バッファアンプの反転入力を利用して、リモート・ケルビン接続を行うことができます。

高精度の10kΩ抵抗を外部ピンに接続すると、ローパス・フィルタが形成されるか、または大きな差動入力信号を分圧減衰させることができます。また、1個のコンデンサを付加するだけで、ローパス・フィルタが構成されます。

アプリケーション

  • 高電圧電流シャント・センシング
  • プログラマブル・ロジック・コントローラ
  • アナログ入力フロントエンド信号処理:+5V、+10V、±5V、±10Vおよび4mA~20mA
  • センサー信号調整
  • 電源モニタリング
  • 電気油圧制御
  • モータ制御
  • 特長と利点

    • ±120Vコモン・モード電圧範囲@VS=±15V
    • ゲイン範囲:0.1~100
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
    • 供給電圧範囲
      両電源:±2.25V~±18V
      単電源:4.5V~36V
    • 優れたACとDC特性
    • オフセットの温度安定性
      RTI:10μV/℃(max)
    • オフセット:±1.5mV(max)
    • CMRR RTI:75dB(min)@DC~500Hz、G=+1

    AD628機能ブロック図
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
    AD628: プログラマブル・ゲイン計装アンプ・高コモン・モード電圧 (Rev 0, 12/2003) (pdf, 408 kB)  データシート PDF
    AD628: High Common-Mode Voltage, Programmable Gain Difference Amplifier Data Sheet (Rev G, 04/2007) (pdf, 480 kB)  データシート PDF
    AN-671: 計装アンプ回路でRFI整流誤差を低減する方法  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
    このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-245: ちょっと変わった設計の問題を解決する計装アンプ  (pdf, 767 kB)
    計装アンプはこれまでトランスデューサのコンディショニング用にのみ使用されるデバイスと考えられていましたが、ほかのさまざまなアプリケーションでもその特長を利用することで性能向上が図れます。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
    Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-244: IC計装アンプのユーザ・ガイド  (pdf, 347 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0190: 堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール  (pdf, 1012 kB) 実用回路 PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    MS-2405: Simple Circuit Measures the RMS Value of an AC Power Line  (pdf, 234 kB) 技術関連記事 PDF
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技術関連記事 DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    Simple circuit provides precision ADC interface
    (EDN, 08/21/03)
    技術関連記事 HTML
    Single IC provides gains of 10 and –10
    by Moshe Gerstenhaber and Charles Kitchin, Analog Devices, Inc. (EDN, 8/7/2003)
    技術関連記事 HTML
    Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
    by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
    技術関連記事 HTML
    The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) 技術関連記事 PDF
    Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
    Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) その他 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD628 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD628 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD628AR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 2.48 $ 2.05 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    AD628ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.19 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
    AD628ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.19 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
    AD628ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 2.19 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
    AD628ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.19 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD628ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.19 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
    AD628ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 2.19 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる