シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4312-1:  ライン・ドライバ、高出力電流、広帯域、差動、シャットダウン機能付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4312-1は、高速、差動、電流帰還のライン・ドライバで、半二重のGhnパワー・ライン・コミュニケーション(PLC)モデム向けに設計されています。高出力電流、広帯域幅および2100V/μsのスルーレートを備えているため、ADA4312-1は、高い直線性を持つ一方低インピーダンス負荷をドライブする必要のある、Ghn広帯域アプリケーションにとっては、優れた選択肢です。

CMOS互換のシャットダウン制御(SD)ピンは、静止時電流を3mAに軽減する一方10kΩの差動出力インピーダンスを維持します。またADA4312-1は、トランスミット・モードで効率を改善するための、抵抗で調整可能な静止時電流機能も提供します。

ADA4312-1は、熱的に強化された、堅牢な熱管理を行うことのできる露出パッド付16ピンLFCSPパッケージで供給されます。ADA4312-1は、工業用拡張温度範囲-40℃~+85℃にわたっての動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • ITU Ghn(ITU G.9960 / G.9961)
  • ホーム・プラグ AV
  • ホーム・プラグ AV2
  • IEEE 1901

特長と利点

  • 高速:
    -3dB帯域幅:195MHz、
    GDIFF=+16V/V、RL, DIFF=40 Ω、
    差動スルーレート:2,100V/μs
  • 広い出力振幅:
    18.0V p-p 差動、12V電源電圧時
  • 高出力電流:225mAピーク
  • Ghn@16dBm ライン・パワー:
    −64dB(typ)@5MHz、−58dBm/Hzに比較して、
    詳細はデータシートをご参照ください。
  • シャットダウン
    CMOS互換のSDピン、
    シャットダウン時静止時電流:3mA、
    シャットダウン時のZOUT出力インピーダンス):10kΩ差動(オープン・ループ)
  • 抵抗器による調整可能な静止電流

ADA4312-1 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4312-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4312-1ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 $ 3.04 $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入
ADA4312-1ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.89 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4312-1ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 - $ 1.89 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4312-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADA4312-1ACPZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for 16 Lead LFSCP $ 85.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる